Descargar documento () de 20

Interruptor miniatura atornillable BAB

Los interruptores miniatura atornillables de Eaton (Quicklag) proporcionan una protección superior en los paneles y ofrecen una fácil instalación. También son aptos para servicio de conmutación para aplicaciones de luz fluorescente de 120 VCA y homologados por UL 489. Todos los productos 15–100A tienen clasificación HACR.  Seleccione entre diseños de uno, dos o tres polos.

Protección
Falla de arco eléctrico y falla a tierra
Clasificaciones
UL | CSA
Certificaciones
UL 489 | UL 493 | UL 1053

Características principales

  • La conexión de alimentación flexible (tamaño y posición del cable) ofrece uniformidad de producto y facilidad de instalación.
  • Los accesorios de montaje en campo facilitan la instalación y la configuración personalizada en el sitio.
  • Diseños compactos disponibles para minimizar el tamaño del panel.
BAB-breaker.jpg

Atornillable - Tipos BAB, QBHW, HBAX, HBAW

  • Todos los productos de 15-100 A tienen clasificación HACR
  • Capacidad de conmutación nominal para aplicaciones de luz fluorescente de 120 Vac
  • Fabricado y homologado según UL 489
  • Todos los productos están homologados por UL y CSA
QB-GFT-breaker.jpg

Protectores de equipo y falla a tierra atornillables - Tipos QBGFT, QBHGFT, QBGFEP, QBHGFEP 

  • Interruptores de falla a tierra QUICKLAG, GFCI clase A
    • Sensibilidad de disparo de 5 mA
  • Protectores de equipo por falla a tierra QUICKLAG
    • Sensibilidad de disparo de 30 mA
  • Fabricado y probado según UL 489
  • Interruptores de falla a tierra QUICKLAG, GFCI clase A
    • Fabricado y probado según UL 943
  • Protectores de equipo por falla a tierra QUICKLAG
    • Fabricado y probado según UL 1053
QBHC-AF-breaker.jpg

interruptor con falla de arco atornillable - Tipos QBAF, QBCAF

  • Todos los productos con clasificación HACR
  • Clasificación de 10 y 22 kAIC a 120 V y 120/240 V
  • AFCI unipolar 
  • Clasificaciones de HID para iluminación HID (descarga de alta intensidad)
  • Fabricado y homologado según UL 489
  • Archivo UL E7819 para QBAF
QB-AFGF-breaker.jpg

Interruptor de circuito por falla a tierra/de falla de arco atornillable - Tipo QBAFGF

  • 15 - 20 amperios
  • Clasificaciones de 10 y 22 kAIC
  • UL 489—interruptores de caja moldeada, interruptores de caja moldeada y cajas de interruptores 
  • UL 943—interruptores de circuito por falla a tierra 
  • UL 1699—interruptores con falla de arco 
  • UL 1998—software en componentes programables
  • Número de archivo de UL - E-45310

Pensar en pequeño puede lograr grandes resultados

Comodidad y eficiencia que puede usted medir. Los innovadores interruptores de fallo de arco/falla a tierra (AF/GF) atornillable (QB) de Eaton pueden ahorrarle tiempo y dinero para esos proyectos comerciales ligeros. El interruptor corto AF/GF está diseñado con una huella más pequeña y ahora es estándar de medición para el rendimiento en la industria comercial ligera.

    Especificaciones

    Resalte las diferencias
    Mostrar solo diferencias
    Ocultar características en blanco
    Descargar enlaces
    X
    Download Close