Descargar documento () de 20

Interruptor miniatura xEffect FAZ-NA-DC

El Interruptor miniatura FAZ-NA-DC es un dispositivo de protección que está equipado con liberación tanto térmica como electromagnética. El FAZ-NA-DC para aplicaciones de CC está disponible en versiones de 1 polo y 2 polos con corrientes nominales de 2 A a 40 A. La capacidad de conmutación es de 10 kA según IEC/EN 60947-2, UL 489 y CSA C22.2 N.º 5. El voltaje nominal de CC para todos los tipos es de 125 V por polo según UL 489/CSA C22.2 N.º 5 y 220 V por polo para la versión de 2 A/250 V por polo para las versiones de 3 A a 40 A según IEC/EN 60947-2.

CARACTERÍSTICA DE DISPARO
C
VERSIONES: 1 y 2 polos
1 y 2 polos
CORRIENTES NOMINALES
hasta 40 A

Características principales

  • Interruptor miniatura de primera calidad para aplicaciones de CC
  • Limitador de corriente clase 3
  • Indicador de posición de contacto rojo – verde
  • Corriente nominal hasta 40 A
  • Característica de disparo C
  • Capacidad nominal de conmutación de 10 kA según IEC/EN 60947-2, UL 489 y CSA C22.2 N.º 5
  • Guía para la conexión segura de terminales
  • Pinza de riel DIN de 3 posiciones para simplificar la extracción del sistema de barra colectora
  • Gama completa de accesorios, que también se pueden ser adaptados
  • Hasta 250 VCC por polo según IEC/EN 60947-2
  • 125 VCC por polo según UL 489/CSA C22.2 N.º 5

Protección confiable de cables

Los MCB protegen los cables contra daños debido a sobrecargas y cortocircuitos: En el caso de corrientes peligrosamente altas, el disparo térmico bimetálico del interruptor desconectará la fuente de alimentación. En caso de cortocircuito, el disparo electromagnético desconectará la fuente de alimentación de manera oportuna.

Un diseño que cumple con las normas y con calidad probada

IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) se aplica a interruptores en circuitos con voltajes nominales de hasta 1.000 VCA o hasta 1.500 VCC. La norma UL 489 y CSA-C22.2 N.º 5 prescriben distancias de separación y de fuga mucho mayores que la norma IEC.

El MCB adecuado para cada situación

Los interruptores con características de disparo B y C son los tipos más comunes. Para circuitos con alta irrupción y corriente pico (por ejemplo, motores y bancos de luminarias) se utilizan dispositivos con característica de disparo C.
Descargar enlaces
X
Download Close