Descargar documento () de 20
Fuses

Fusible SMD 0603HV

Los fusibles SMD de acción rápida de la serie 0603HV Bussmann® de Eaton son dispositivos de protección de sobrecorriente confiables e ideales para dispositivos electrónicos sensibles. Estos pequeños dispositivos de montaje en superficie y tamaño 0603 (1608 métrico) (1,6 mm x 0,8 mm), los fusibles de menor tamaño en el mercado capaces de soportar esta clasificación, están diseñados para interrumpir hasta 50 A a 63 V.  Esta familia de fusibles cumple con RoHS y no contiene halógenos ni plomo.

Fusibles de montaje en superficie y acción rápida para protección de sobrecorriente en aplicaciones con conectores RJ45

Los fusibles de acción rápida de Eaton proporcionan protección confiable para aplicaciones con conectores RJ45

Especificaciones

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close