Descargar documento () de 20
Magnetics (inductors and transformers)

Inductor ACE

Los inductores de bus CAN-Ethernet (ACE) para automóviles de Eaton proporcionan excelente filtrado con baja capacitancia parásita para minimizar la intrusión sonora en líneas de datos de módulos de conectividad de vehículos CAN y Ethernet. Vienen en tamaños industriales de 2012, 3225 y 4532 con rangos de inductancia entre 11 uH y 200 uH y de impedancia entre 90 ohmios y 15 000 ohmios.

Los inductores de bus ACE de Eaton admiten protocolos CAN y Ethernet. Los componentes cumplen con AEC-Q200, lo que garantiza un rendimiento mecánico y eléctrico resistente en una amplia variedad de temperaturas.

Ayuda para el producto Inductor de chip de modo común para automóviles ACE

Guía de referencia rápida de características, beneficios, especificaciones y dimensiones de ACE.

Automotive

Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.

Industrial

Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.

In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.

Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close