Descargar documento () de 20
Fuses

Fusible de vidrio 1AG AGA

Los fusibles de virola de tubo de vidrio de acción rápida AGA de 1/4 in x 5/8 in de Eaton están diseñados conforme a UL 248-14 para protección de sobrecorriente de circuitos electrónicos. Encárguelos en formato de fusible de cartucho e instálelos en un portafusibles, bloque o clips para fusible de la serie Bussmann, o cómprelos con cables axiales disponibles para instalación con orificio pasante.

 

Hojas de datos técnicas

Ficha técnica del fusible AGA

Actuación rápida
Tubo de vidrio
Fusible de virola de 1/4 in x 5/8 in

Ayuda para el producto Fusible de virola de 1/4 in

La serie de fusibles de 1/4 in de Bussmann® de Eaton incluye una línea completa de opciones de acción rápida y de retardo, tanto en vidrio con bajo poder de desconexión, como en construcciones de cerámica con alto poder de desconexión.
Especificaciones

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close