Descargar documento () de 20
Fusibles

Fusible de vidrio 7AG AGW

Los fusibles de virola de tubo de vidrio de acción rápida AGW de 1/4 in x 7/8 in de Eaton están diseñados para protección de sobrecorriente de circuitos electrónicos.  El formato de cartucho permite instalarlo fácilmente en un portafusibles o en un clip para fusible de la serie Bussmann.

Hojas de datos técnicas

Ficha técnica del fusible AGW

Actuación rápida
Tubo de vidrio
Fusible de virola de 1/4 in x 7/8 in

Ayuda para el producto Fusible de virola de 1/4 in

La serie de fusibles de 1/4 in de Bussmann® de Eaton incluye una línea completa de opciones de acción rápida y de retardo, tanto en vidrio con bajo poder de desconexión, como en construcciones de cerámica con alto poder de desconexión.
Especificaciones
Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close