Descargar documento () de 20
Fuses

Fusible de 5 x 15 mm 2AG C517

Los fusibles de virola de tubo de vidrio de acción rápida de 350 V CA C517 de 5 mm x 15 mm de Eaton están diseñados conforme a UL 248-14 para protección de sobrecorriente de circuitos electrónicos. Encárguelos en formato de fusible de cartucho con conductores axiales para instalación con orificio pasante en un PCB. Estos fusibles son ideales para aplicaciones de balastra de iluminación.

Hojas de datos técnicas

Ficha técnica del fusible C517

Rápida acción
Tubo de vidrio de 350 V CA
Fusible de virola de 5 mm x 15 mm

Ayuda para el producto Fusible de virola de 5 mm

La serie de fusibles de 5 mm Bussmann® de Eaton incluye una línea completa de opciones de acción rápida y de retardo, tanto en vidrio, con bajo poder de desconexión, como en construcciones de cerámica, con alto poder de desconexión.
Especificaciones

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close