Descargar documento () de 20
Fusibles

Fusible de 5 x 15 mm 2AG C520

Los fusibles de virola de tubo de vidrio de acción rápida de C520 de 5 mm x 15 mm de Eaton están diseñados conforme a UL 248-14 para protección de sobrecorriente de circuitos electrónicos. Encárguelos en formato de fusible de cartucho e instálelos en un portafusibles, en un bloque o en un clip para fusible de la serie Bussmann.

Hojas de datos técnicas

Ficha técnica del fusible C520
Rápida acción
Tubo de vidrio
Fusible de virola de 5 mm x 15 mm

Ayuda para el producto Fusible de virola de 5 mm

La serie de fusibles de 5 mm Bussmann® de Eaton incluye una línea completa de opciones de acción rápida y de retardo, tanto en vidrio, con bajo poder de desconexión, como en construcciones de cerámica, con alto poder de desconexión.
Especificaciones

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close