Los inductores de potencia de la familia FLAT-PAC (FP) de Eaton vienen en gran variedad de dimensiones y perfiles para adaptarse a sus requisitos específicos. Si necesita soluciones de ahorro de espacio, consulte nuestras soluciones verticales. Si necesita soluciones de inductores dobles no acoplados, consulte nuestras familias FPD y FPT. Si necesita dispositivos de tamaño reducido, consulte las dimensiones de montaje en superficie de 4 mm x 4 mm, 5 mm x 5 mm y 5 mm x 7 mm. Para satisfacer sus necesidades de DCR ultra baja, consulte las partes con sufijo -L1 a -L4 en varias dimensiones y valores de inductancia. Los inductores FP son ideales para reguladores Vcore multifásicos y módulos reguladores de voltaje (VRM), así como para muchas otras aplicaciones de filtrado y almacenamiento de energía. Cualquiera sea su necesidad, tenemos una solución para usted.
Hojas de datos técnicas
4 mm (FP04)
Ficha técnica del inductor FP0404
5 mm (FP05)
Ficha técnica del inductor FP0505R
Ficha técnica del inductor FP0507V
6 mm (FP06)
Ficha técnica del inductor FP0607V
7 mm (FP07)
Ficha técnica del inductor FP0705
Ficha técnica del inductor FP0707R
Ficha técnica del inductor FP0708
8 mm (FP08)
Ficha técnica del inductor FP0805
Ficha técnica del inductor FP0807
9 mm (FP09)
Ficha técnica del inductor FP0905R
10 mm (FP10)
Ficha técnica del inductor FP1005R
Ficha técnica del inductor FP1006
Ficha técnica del inductor FP1007
Ficha técnica del inductor FP1007R6
Ficha técnica del inductor FP1008R5 y FP1008R6
Ficha técnica del inductor FP1008R7
Ficha técnica del inductor FP1008L
Ficha técnica del inductor FP1010R
Ficha técnica del inductor FP1010V
Ficha técnica del inductor FP1012V
11 mm (FP11)
Ficha técnica del inductor FP1105
Ficha técnica del inductor FP1107
Ficha técnica del inductor FP1108R
Ficha técnica del inductor FP1108B
Ficha técnica del inductor FP1108L1 y FP1108L2
Ficha técnica del inductor FP1108L3 y FP1108L4
Ficha técnica del inductor FP1109
12 mm (FP12)
Ficha técnica del inductor FP1206
Ficha técnica del inductor FP1208
13 mm (FP13)
Ficha técnica del inductor FP1308
Ficha técnica del inductor FP1308R
Ficha técnica del inductor FP1309B
15 mm (FP15)
Ficha técnica del inductor FP1505
Ficha técnica del inductor FP1507R
22 mm (FP22)
Ficha técnica del inductor FP2207R
Inductor FPT
Inductor FPV
Inductor HCP
Inductor HCPT
Inductor HCF
Inductor HCV
Inductor HCM
Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.
Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.
In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.
Cuatro es el número máximo de elementos en la herramienta de comparación.
Su búsqueda "" no arrojó coincidencias de documentos ni productos.
Copiado en el portapapeles
Se requiere un mínimo de dos elementos para usar la herramienta de comparación.
Sorry, we can't get that information right now.