Descargar documento () de 20
Magnetics (inductors and transformers)

Inductor RL

Los inductores de potencia de la familia RL de Eaton ofrecen diseño con orificio pasante y núcleos de tambor de ferrita con conductores radiales sin apantallamiento.  La inductancia oscila entre 4,4 uH y 12 mH.  Rangos de corriente oscilan entre 0,201 A y 15 A.  Los inductores de potencia RL pueden utilizarse en varias aplicaciones, por ejemplo, controladores e iluminación LED, medidores de servicios públicos, electrodomésticos, accionamiento de motores, fuentes de alimentación y filtros de uso general.

 

Núcleo de tambor sin apantallamiento, con conductores radiales
Manguito de protección sobre devanado
Diseño con orificio pasante

Automotive

Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.

Industrial

Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.

In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.

Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close