Descargar documento () de 20
Fuses

Fusible radial SS-5

Los fusibles con conductores radiales SS-5 de cuerpo cuadrado que ahorra espacio y retardo de Eaton están diseñados según IEC 60127-3 para protección de sobrecorriente de circuitos electrónicos. La cubierta y la base de plástico cumplen con los requisitos de inflamabilidad de UL 94V0 y con MIL-STD-202F, Método 201A para vibración de alta frecuencia. Este fusible cumple con RoHS y no contiene plomo ni halógenos.

Hojas de datos técnicas

Ficha técnica del fusible SS-5
Retardo
250 V CA, diseño conforme a IEC
Fusible radial

Ayuda para el producto Fusible SR-5 y SS-5

La familia de fusibles radiales ofrece más soluciones para aplicaciones en espacio limitado

Especificaciones

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close