Descargar documento () de 20
Fusibles

Fusible de cerámica TDC600

Los fusibles cilíndricos TDC600 de 6,35 mm x 25,4 mm (1/4 in x 1 in) de Eaton vienen con características de corriente nominal de 2 A y 10 A.  Esta familia de fusibles de acción rápida, con reconocimiento UL, tiene una capacidad nominal de hasta 600 V CA y está diseñada conforme a BS1362.  El formato de cartucho permite instalarlo fácilmente en un portafusibles, en un bloque o en clips para fusible de la serie Bussmann. 

Especificaciones

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close