Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Módulo de supercondensador XLR

Los módulos de supercapacitores XLR de Eaton proporcionan almacenamiento de energía para sistemas de carga/descarga frecuentes de alta potencia en vehículos híbridos o eléctricos, transporte público, manejo de materiales, equipos pesados y sistemas marinos. Los módulos XLR pueden reducir el tamaño y el peso de las baterías o reemplazarlas por completo, según el perfil de carga. Esto genera ahorro de combustible, reducción de ruido y/o un sistema eléctrico más estable.

Los módulos de supercapacitores XLR son dispositivos de almacenamiento de energía autónomos compuestos por celdas de supercapacitor XL60 individuales. Los módulos se montan fácilmente e incluyen circuitos integrados de gestión de voltaje de celda, una alarma de sobrevoltaje y salida de temperatura. Los módulos de supercapacitores XLR cumplen con RoHS y cuentan con reconocimiento UL.

El XLR-48 es un módulo de 48 V, 166 F compuesto por 18 celdas de supercapacitor XL60 individuales de 2,70 V, mientras que el XLR-51 es un módulo de 51 V, 188 F compuesto por 18 celdas de supercapacitor XL60 individuales de 2,85 V que proporcionan mayor densidad de potencia.

Creado para entornos robustos
Ciclo de alta corriente
Factor de forma estándar de la industria

Los módulos de supercapacitor ayudan a transformar la manipulación moderna de materiales

La automatización es una tendencia clave en la industria actual de manipulación de materiales. Cuando se envía algo, debe recuperarse de manera rápida, económica y eficiente. Cada vez más instalaciones están actualizando y construyendo almacenes de distribución...

Que se proporcione resistencia de red a través de supercapacitores

Un antiguo desafío que enfrentan las empresas de electricidad es equilibrar el suministro, o la generación, y la demanda, o la carga, al transmitir y distribuir energía eléctrica a través de sistemas de red conectados y aislados. Este equilibrio garantiza...

Ayuda para el producto

Módulo de energía supercapacitor de alta confiabilidad, larga vida útil y libre de mantenimiento para ambientes agresivos

Automotive

Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.

Industrial

Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.

In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.

Especificaciones

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close