El módulo de supercapacitor XTM-18 de Eaton es una solución de almacenamiento de energía de alta confiabilidad que proporciona energía de alta densidad para máquinas de automatización de depósitos, como zorras hidráulicas y vehículos de guiado automático, equipo de manejo de materiales, turbinas eólicas, generadores con arranque de batería, motores de vehículos y reducción de potencia máxima a fin de garantizar la calidad de la energía.
Con millones de ciclos de carga/descarga y hasta 20 años de vida útil, los módulos XTM-18 pueden reemplazar o aumentar los sistemas de batería existentes. El diseño compacto permite una fácil integración en aplicaciones con restricciones de espacio sin necesidad de contar con un sistema de monitoreo externo. Cada módulo consta de seis celdas de supercapacitor con ESR de 22 miliohmios, voltaje de funcionamiento de 18 V y capacitancia combinada de 61,7 F
Esta herramienta está diseñada para calcular y comparar el costo total de titularidad durante la vida útil del sistema de energía de respaldo correspondiente a dos tecnologías de almacenamiento de energía.
Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.
Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.
In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.