Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Gabinetes para terminales con protección contra explosiones Ex e IEC GHG74 de CEAG

Las cajas de terminales GHG74 de CEAG de la serie Crouse-Hinds se utilizan en un conducto metálico o sistema de cables para un gabinete de maniobra entre los circuitos principales y la sala de control y los circuitos derivados en el campo.  Las cajas de terminales GHG74 proporcionan conexiones de seguridad intrínsecamente seguras o mejoradas.

Diseñados para áreas industriales como plantas químicas, refinerías de petróleo y gas, plantas de fabricación de pinturas y barnices, terminales de carga a granel de gasolina, y áreas de acabado.

Certificaciones y cumplimientos

  • Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D
  • Clase I, zonas 1 y 2, AEx de IIB + H2, T6
  • Clase II, división 1, grupos E, F, G (cUL)
  • Certificación UL/cUL
  • NEMA 4X, IP66
  • Certificación ATEX
  • Ex de IIC, T6, zonas 1, 2, 21, 22
  • GOST-R, GOST-K

Características de diseño

  • Los gabinetes pueden montarse en paredes, conductos o sistemas de puntales
  • Terminales de conexión accesibles desde todos los lados
  • Placas de latón a presión para entrada metálica y continuidad de conexión a tierra
  • Rieles de terminales desmontables
  • Riel PE de conexión a tierra con pinza
  • Diferentes tamaños para adaptarse a cualquier cantidad de conexiones de terminales

Materiales estándar

  • Cubierta: poliéster reforzado con fibra de vidrio
  • Junta del gabinete: silicona
  • Tornillos de la cubierta: acero inoxidable
  • Placas de entrada de metal: latón
  • Entradas de conductos: bujes Myers de zinc
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close