Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Gabinetes no metálicos

Gabinetes de instrumentos no metálicos NJBW

Los gabinetes de instrumentos no metálicos NJBW de la serie Crouse-Hinds se utilizan para alojar varios instrumentos que requieren visualización, incluidos amperímetros, voltímetros, medidores de vatios-hora, medidores VAR, medidores de factor de potencia, indicadores de tacómetro y varios controles de presión y temperatura.

Certificaciones y cumplimientos

  • NEMA 3, 4X, 12

Características de diseño

  • Los envolventes de los gabinetes están hechas de poliéster reforzado con fibra de vidrio Krydon de alta resistencia al impacto, que tiene una excelente resistencia a la corrosión y estabilidad al calor
  • La cubierta transparente es una sola pieza de plástico acrílico de 3/8", sellada y unida con tornillos limitadores de torque de acero inoxidable

Materiales estándar

  • Gabinete: poliéster reforzado con fibra de vidrio Krydon
  • Cubierta: plástico acrílico de 3/8"
  • Herrajes externos: acero inoxidable
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close