Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Revestimiento de conductos serie LNR

Los revestimientos de conductos LNR de la serie Crouse-Hinds se instalan en conductos metálicos rígidos o IMC para proporcionar una entrada de cable suave desde el conducto hacia los gabinetes para proteger los cables de la abrasión a medida que se tiran.

Certificaciones y cumplimientos

  • NEC Artículo 346-8
  • Estándar CSA: C22.2 n.° 18
  • Patente de los EE. UU. n.º 5,383,688

Características de diseño

  • No se necesitan bujes roscados, reductores ni mecanizados especiales
  • Material de polipropileno resistente a la corrosión y al calor
  • La brida lisa permite tirar fácilmente de cables y protege los conductores que se están instalando
  • Ahorro de espacio
  • Las nervaduras moldeadas aseguran un ajuste firme, evitando que el revestimiento se deslice hacia afuera mientras se tira de los conductores
  • Instalación rápida y fácil

Materiales estándar

  • Polipropileno
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close