Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Fusibles Clase H(K) serie Bussmann

Fusibles de un solo uso para protección básica de circuitos, de 250 VCA (NON) y 600 VCA (NOS), de 1/8 A a 600 A para diferentes aplicaciones.

Los fusibles renovables se actualizan a fusibles NON y NOS, con mayor capacidad interruptiva y rellenos de arena sílica para mayor seguridad de los equipos y al personal en el lugar de trabajo.

Características principales

  • Fusibles de uso general, para protección básica de circuitos
  • No limitadores de corriente
  • Fusibles no renovables, con certificación UL

Beneficios de los fusibles de clase H(K)

Protección básica de bajo costo donde los cortocircuitos son relativamente bajos.

Caja de herramientas de la serie Bussmann

La página de destino de aplicaciones proporciona la eficiencia y la organización de un portal para todas las herramientas web sensibles de la serie Bussmann
Especificaciones

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.

Descargar enlaces
X
Download Close