Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Fusibles Clase L serie Bussmann

La amplia línea de fusibles UL Clase L serie Bussmann incluye la familia de fusibles Low-Peak KRP-C-SP que ofrece máxima protección, de doble elemento, con limitación de corriente, retardo de tiempo y capacidad de interrupción de 300 kA RMS simétricos. Como complemento de la familia de fusibles Low-Peak, nuestros productos Limitron ofrecen un desempeño de retardo de tiempo y de acción rápida en nuestros productos KTU, KLU y KRP-CL.

Características principales

  • La capacidad de interrupción de 200 kA proporciona altas capacidades para prácticamente todas las aplicaciones. Soluciones económicas para circuitos con altas corrientes de falla. El retardo de tiempo de cuatro segundos a cinco veces la corriente permite un dimensionamiento más cercano en cargas de motor grandes combinadas con limitación de corriente Clase L.
  • La coordinación selectiva con una relación mínima de 2:1 (dentro de la familia Low-Peak) previene que la falla se extienda más allá del circuito con falla y evita perdidas innecesarias de energía
  • La capacidad de interrupción de 300 kA RMS simétrico proporciona capacidades ideales, sin obsolescencia, para todos los sistemas eléctricos, ya sean grandes o pequeños.
  • La calidad de fabricación que utiliza materiales de alto grado, proporciona una menor pérdida de energía y temperaturas de operación con la extinción del arco durante la acción de limitación de corriente.

Beneficios de los fusibles de clase L

La construcción de calidad que utiliza materiales de alto grado proporciona una menor pérdida de vatios y temperaturas de funcionamiento con una extinción de arco superior durante la acción de limitación de corriente.

Programa de actualización de pico bajo

Fuseología

Una introducción a la explicación sobre los fusibles y cómo se aplican para proporcionar protección de sobrecorriente.

Caja de herramientas de la serie Bussmann

La página de destino de aplicaciones proporciona la eficiencia y la organización de un portal para todas las herramientas web sensibles de la serie Bussmann
Especificaciones

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.

Descargar enlaces
X
Download Close