Descargar documento () de 20

Interruptor-desconector de CD SOL/P-SOL

Los interruptores-desconectores SOL cerrados y P-SOL abiertos serie Moeller de Eaton desconectan, de forma segura, la CD entre el generador fotovoltaico y el inversor. Estos dispositivos especiales son altamente versátiles y cubren corrientes de operación de 20 A, 30 A y 63 A a 1000 VCD. Como no se especifica polaridad, pueden instalarse en una amplia variedad de sistemas de distribución. Además, los interruptores-desconectores también pueden usarse como un punto de conmutación separado, por ejemplo, para desconectar de manera segura un inversor defectuoso de la fuente de alimentación. Y como interruptores de 2 polos, también son adecuados para sistemas sin conexión a tierra. Gracias a su funcionalidad pre cableada, lista para usar y al gabinete IP65, también son ideales para uso en exteriores.

Flexible:
Listo para la instalación en sistemas personalizados
Seguro:
Protección táctil IP65
Sencillo:
Para montaje en rieles DIN de 7,5 mm o 15 mm

Características principales

  • Tensión de operación nominal: 1000 V
  • Categoría de uso: CD, 21 A
  • Para montaje en riel DIN de 7,5 mm o 15 mm
  • Corrientes de operación de 20 A, 30 A y 63 A
  • SOL: Corriente de operación nominal Ie: 20 A o 30 A
  • Hay varios tipos de conectores disponibles: Pasamuros métricos o MC4
  • Hay versiones con 2, 3 o 4 cadenas (entradas) disponibles
  • Grado de protección IP69

Interruptor-desconector de CC P-SOL

Los interruptores-desconectores abiertos P-SOL están diseñados para gabinetes o inversores personalizados. Las manijas giratorias separadas y las extensiones del eje permiten una instalación flexible. Se puede conectar un contacto auxiliar para indicar el estado del interruptor. Hay un módulo de liberación de derivación y un módulo disparador de voltaje bajo disponibles para disparo remoto.

Interruptor-desconector de CC SOL

Los interruptores-desconectores SOL están disponibles en variantes de conexión para dos y cuatro cadenas, así como para los dos tipos de conectores más comúnmente disponibles. Los pasamuros métricos o MC4 permiten una integración sin problemas en diferentes conceptos del sistema. Un elemento de compensación de presión evita la acumulación de condensación y, por lo tanto, el mal funcionamiento debido a descargas eléctricas.
Descargar enlaces
X
Download Close