Descargar documento () de 20

Contactores DILMT

Los contactores DILMT de la serie Moeller de Eaton son una alternativa que ahorra espacio en aplicaciones de construcción de máquinas. Pueden integrarse en una amplia gama de aplicaciones, de una manera que sea eficiente y ahorre espacio. Disponibles en cuatro tamaños compactos, cubren el rango de corriente de 7 A a 95 A. Se pueden utilizar para arrancar motores de hasta 45 kW o para conmutar cargas industriales. Además de las aplicaciones no motorizadas (AC-1), los contactores DILMT también pueden utilizarse para conmutar y proteger máquinas asíncronas (AC3), si se utilizan en combinación con un relevador de sobrecarga ZBT montado directamente. Gracias a la gran cantidad de ciclos operativos (hasta 1 500 000), los contactores DILMT son un componente confiable y eficiente en cualquier máquina o sistema.

Tamaños:
ahorro de espacio de hasta un 40 %
Clasificación de corriente:
7 A a 95 A
Vida de servicio:
1 000 000 de operaciones

Características principales

  • Configuración de contacto auxiliar flexible
  • Se pueden instalar hasta 3 contactos auxiliares de montaje frontal
  • Contacto auxiliar de montaje lateral
  • Circuito supresor
  • Interbloqueo mecánico
  • Relevador de sobrecarga ZBT
  • Anchos de 27 mm, 36 mm, 55 mm y 72 mm
  • Rangos de corriente de 12 A, 32 A, 65 A y 95 A.

¡Cinco en el espacio de tres!

El tamaño compacto del contactor DILMT permite ahorrar hasta un 40 por ciento de espacio. Se pueden instalar hasta cinco contactores DILMT dentro del panel de control, donde solo ocupan el espacio de tres contactores convencionales menos compactos.

Extremadamente compacto, eficiente y flexible

La serie DILMT viene en cuatro tamaños diferentes; además, un relevador de sobrecarga ZBT con hasta 97 A puede montarse directamente en cualquiera de los dispositivos. Las configuraciones flexibles de contactos auxiliares son posibles, de acuerdo con los requisitos específicos de la aplicación en cuestión. Esto significa que el contactor DILMT puede implementarse de una manera específica de la aplicación y dirigida.

Tecnología probada y comprobada, basada en más de 100 años de experiencia

Con los nuevos dispositivos DILMT compactos y simples, Eaton está expandiendo su gama existente de contactores DILM.
Descargar enlaces
X
Download Close