Descargar documento () de 20

Interruptores en serie en serie PKZ-SOL

El interruptores en serie PKZ-SOL de la serie Moeller de Eaton proporciona una alternativa sin fusibles para la protección contra corrientes de corto circuito. Para garantizar la máxima protección, cada dispositivo PKZ-SOL se instala dentro de una caja de conexiones específica del cliente. Un contacto auxiliar proporciona información sobre el estado de conmutación, mientras que la documentación contiene un diagrama que explica la relación exacta entre la corriente de disparo del dispositivo protector y la corriente de corto circuito de los módulos PV.

Específico del cliente:
Configuración de disparo ajustable
Desconexión remota:
Disparadores de voltaje bajo

Características principales

  • Voltaje de operación nominal: 900 VCC
  • Corrientes nominales de 12 A, 20 A y 30 A
  • Corrientes de corto circuito permitidas Isc en la serie: de 1,6 A a 22 A

Volver rápidamente al trabajo

Los interruptores en serie ofrecen una ventaja distintiva sobre los fusibles porque están inmediatamente listos para funcionar después de que se disparan y la causa se ha rectificado.

Configuración flexible

Los ajustes de disparo ajustables permiten ajustar los dispositivos a la corriente de corto circuito que realmente está presente en la serie. La liberación térmica ya responderá si la corriente se excede por un factor de 1,05 a 1,3, mientras que el disparo magnético se disparará a 6 veces la corriente.
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close