Descargar documento () de 20

Interruptor solar SOL30/SOL30X-Safety

Con los interruptores de bomberos de la serie Moeller de Eaton, la energía del sol se puede aprovechar de manera segura y eficiente. En caso de incendio, los voltajes de CC de hasta 1000 V a menudo continúan presentes en los módulos y los cables, incluso después de que el inversor se ha habilitado, lo que hace casi imposible que los bomberos hagan su trabajo. Los interruptores de bomberos garantizan la seguridad de los bomberos al permitir desconectar los cables que van desde los módulos solares hasta el inversor con solo tocar un botón, ya sea en el sitio o a través de la red pública de energía local.

Automático:
disparadores de voltaje bajo
Rango de temperatura:
-25 °C a +60 °C

Características principales

  • Voltaje de operación nominal: 1000 V
  • Corriente de operación nominal de cada interruptor-desconector: 30 A
  • Categoría de uso: CC, 21 A
  • Corriente de operación nominal Ie: 30 A
  • Disparo remoto con disparador de voltaje bajo integrado: 230 V, 50 Hz
  • Pre cableado para conexión
  • Señalización de estados de interruptor mediante contactos auxiliares (1 N/A y 1 N/C)
  • Tapón de compensación de presión
  • Hay varios tipos de conectores disponibles: Pasamuros métricos o MC4
  • Resistencia interna de cada interruptor-desconector: 7 mΩ

Desenergizado con solo tocar un botón

El interruptor de bomberos debe instalarse a lo largo del cable de CC en las inmediaciones de los módulos PV. Apenas haya desconectado la ubicación del incendio de la fuente de alimentación local, o el sistema PV se haya desactivado localmente, el disparador de voltaje bajo en el interruptor de bomberos apagará automáticamente los módulos PV.

SOL30-Safety

Para sistemas fotovoltaicos pequeños con una o dos cadenas idénticas, la versión básica del interruptor de bomberos comprobado de Eaton es ideal. Con una capacidad de manejo de corriente de 30 A a 1000 VCC, puede conmutar de forma segura todos los tipos de módulos estándar.

SOL30X-Safety

Para los sistemas fotovoltaicos que consisten en varias cadenas, Eaton ofrece interruptores de bomberos pre cableados que combinan 2, 3, 4 o 6 interruptores-desconectores dentro de un solo gabinete. En contraste con las cajas de conexiones del generador, las cadenas individuales no están conectadas en paralelo, pero pueden conectarse por separado al inversor. Esto permite el uso de múltiples rastreadores MPP y ayuda a optimizar el rendimiento del inversor.

Simple y protegido

Los interruptores de bomberos están disponibles con pasamuros métrico o tomacorrientes MC4. Para dispositivos con pasamuros métricos, todos los cables se conectan a través de los bloques de terminales. Como resultado, instalar los dispositivos es rápido y simple. El gabinete IP65 y el tapón de compensación de presión hacen que los interruptores de bomberos sean ideales para uso en exteriores.
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close