La serie de pantallas táctiles XV100 de la serie Moeller de Eaton ofrece soluciones compactas, potentes y flexibles para todas las aplicaciones de automatización donde el espacio es limitado. Los dispositivos pueden utilizarse como paneles de control HMI u, opcionalmente, como combinaciones HMI/PLC con función PLC integrada. Los dispositivos XV100 están equipados con una pantalla TFT con tecnología táctil resistiva que está disponible en tamaños que van de 3,5 pulgadas a 10,4 pulgadas. Además de la interfaz Ethernet incorporada, también están disponibles las interfaces CAN, PROFIBUS, RS232 y RS485 y la conexión a SmartWire-DT, dependiendo del tipo de dispositivo.
Su búsqueda "" no arrojó coincidencias de documentos ni productos.