La luminaria LED CEAG eLLK de la serie Crouse-Hinds es una fuente ideal de iluminación general, en interiores o exteriores, en ambientes peligrosos de Zona 1, 2, 21 y 22. Esta luminaria lineal combina la cubierta eLLK probada en campo y la balastra EVG09 con la última tecnología LED para 110 000 horas de vida útil nominal, mejor iluminación y eficiencia, y un amplio rango de temperatura de -25 °C a +55 °C.
Su construcción no metálica para servicio pesado soporta las exigentes exigencias físicas y ambientales, lo que la convierte en una excelente opción donde hay polvo, suciedad, gas, vapor, humo, humedad, corrosivos y condiciones húmedas.
Las luminarias LED eLLK también son ideales para áreas donde se requiere una altura de montaje baja, iluminación completa inmediata e incluso distribución de luz asociada con una fuente de luz de tipo línea, como muelles de carga, túneles y escaleras.
Estándares IEC/EN