Descargar documento () de 20
Reflectores

Reflectores HID protegidos contra explosiones CEAG PX04 y FLT10

Los reflectores protegidos contra explosiones serie CEAG PX04 y FLT10 HID de Crouse-Hinds están certificados para su uso en Zonas IEC 1, 21, 2 y 22 peligrosas. 

Fabricado con aluminio sin cobre con una lente de vidrio a prueba de rayaduras, el reflector cuenta con una clasificación IP66 y está disponible en HID de 70 W a 600 W con una variedad de tipos de lámparas.

El reflector FLT10 está diseñado específicamente para su uso en áreas con climas extremos y está certificado para temperaturas ambiente de -55 °C hasta +55 °C.

Los reflectores PX04 y FLT10 están diseñados para proporcionar iluminación para grandes áreas u objetos donde hay vapores y gases inflamables, y pueden soportar condiciones severas como vibración, polvo, humedad, atmósferas corrosivas y temperaturas extremas.

Certificaciones y cumplimientos

Estándares IEC/EN

  • Certificado de examen de tipo: BVS 09 ATEX E 050 X
  • Certificado de conformidad de IECEx: IECEx BVS-10.0009X
  • Marcado de acuerdo conhasta 2014/34/EU: 
    • PX04 - Ex II 2G Ex d eb IIB T2-T4 Gb/Ex II 2D Ex tb IIIC T85 °C-T210 °C Db
    • FLT10 - Ex II 2G Ex de IIB T3-T4 Gb/Ex II 2D Ex tb IIIC T130 °C-T190 °C Db
  • Marcado de acuerdo conhasta IECEx: 
    • PX04 - Ex de IIB T2-T4/Ex tD A21 IP66 T85 °C - 210 °C
    • FLT10 - Ex de IIB T3-T4/Ex tD A21 IP66 T130 °C - 190 °C 
  • Grado de protección de acuerdo cona EN 60529: IP66

Características de diseño

  • Certificado para uso en las Zonas IEC 1, 21, 2 y 22 peligrosas
  • Diseño robusto que cumple con los requisitos de alta protección contra la corrosión y resistencia mecánica
  • Compartimento de terminales Ex-e grande para una fácil instalación 
  • Las opciones de patrón de haz ancho y estrecho distribuyen la luz donde más la necesita
  • Clasificación ambiental IP66
  • El soporte de montaje ajustable permite un posicionamiento óptimo de luz
  • FLT10 está diseñado específicamente para su uso en áreas con climas extremos y está certificado para temperaturas ambiente de -55 °C a +55 °C

Materiales estándar

  • Gabinete: aluminio sin cobre
  • Lente: vidrio de borosilicato
  • Reflector: aluminio sin cobre
  • Tornillos externos: acero inoxidable
Especificaciones

Información para realizar pedidos: PX

TIPO Lámpara/vataje Reflector Flujo luminoso nominal Peso N.° de pedido
PX 0405
IQT: 500 W
Haz estrecho
10 000 lm
23 kg
NOR 000 115 170 209
PX 0405
IQT: 500 W
Haz ancho
10 000 lm
23 kg
NOR 000 115 170 309
PX 0407
HIT/HST 70 W
Haz estrecho
5100/6000 lm
23 kg
NOR 000 115 170 230
PX 0415
HIT/HST 150 W
Haz estrecho
11 000/15 000 lm
31 kg
NOR 000 115 170 233
PX 0415
HIT/HST 150 W
Haz ancho
14 000/15 000 lm
31 kg
NOR 000 115 170 333
PX 0425
HIT/HST 250 W
Haz estrecho
19 000/28 000 lm
31 kg
NOR 000 115 170 227
PX 0425
HIT/HST 250 W
Haz ancho
19 000/28 000 lm
31 kg
NOR 000 115 170 327
PX 0440H
HIT 400 W
Haz estrecho
33 000 lm
31 kg
NOR 000 115 170 222
PX 0440H
HIT 400 W
Haz ancho
33 000 lm
31 kg
NOR 000 115 170 322
PX 0440S
HST 400 W
Haz estrecho
48 000 lm
31 kg
NOR 000 115 170 221
PX 0440S
HST 400 W
Haz ancho
48 000 lm
31 kg
NOR 000 115 170 321
PX 0460
HST 600 W
Haz estrecho
90 000 lm
31 kg
NOR 000 115 170 215
PX 0460
HST 600 W
Haz ancho
90 000 lm
31 kg
NOR 000 115 170 315

Información para realizar pedidos: FLT

TIPO Lámpara/vataje Reflector Flujo luminoso nominal Peso N.° de pedido
FLT 1007
HIT/HST 70 W
Haz estrecho
5100/6000 lm
41 kg
FLT10 0 07271 W002
FLT 1007
HIT/HST 70 W
Haz ancho
5100/6000 lm
41 kg
FLT10 0 07271 N002
FLT 1010
HIT/HST 100 W  Haz ancho   10 000/9000 lm     41 kg
FLT10 0 10401 W002 
FLT 1010
HIT/HST 100 W
Haz estrecho
10 000/9000 lm
41 kg
FLT10 0 10401 N002
FLT 1015
HIT/HST 150 W
Haz ancho
11 000/15 000 lm
41 kg
FLT10 0 15401 W002
FLT 1015
HIT/HST 150 W
Haz estrecho
11 000/15 000 lm
41 kg
FLT10 0 15401 N002
FLT 1025
HIT/HST 250 W
Haz ancho
19 000/28 000 lm
41 kg
FLT10 0 25401 W002
FLT 1025
HIT/HST 250 W
Haz estrecho
19 000/28 000 lm
41 kg
FLT10 0 25401 N002
FLT 1040
HIT 400 W
Haz ancho
33 000 lm
41 kg
FLT10 I 40401 W002
FLT 1040
HIT 400 W
Haz estrecho
33 000 lm
41 kg
FLT10 I 40401 N002
FLT 1040
HST 400 W
Haz ancho
48 000 lm
41 kg
FLT10 S 40401 W002
FLT 1040
HST 400 W
Haz estrecho
48 000 lm
41 kg
FLT10 S 40401 N002

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close