Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Lineal

Luminarias fluorescentes lineales a prueba de explosiones EVFT

La luminaria fluorescente lineal a prueba de explosiones EVFT de la serie Crouse-Hinds está certificada para su uso en ubicaciones Clase I, División 1, Clase I, Zona 1 y Clase II, División 1.  La EVFT se utiliza en áreas que se hacen peligrosas por la presencia de gases y vapores inflamables, polvos combustibles o fibras y voladuras fácilmente inflamables. 

Aunque la EVFT tiene un perfil bajo y un diseño liviano, puede resistir fácilmente la corrosión, la vibración, la humedad, la suciedad y el uso brusco.

Certificaciones y cumplimientos

NEC y CEC

  • Clase I, División 1, Grupo D
  • Clase I, División 1, Grupos B, C, D (con sufijo GB)
  • Clase I, Zona 1, Grupo IIA
  • Clase I, Zona 1, Grupo IIB + H2 (con sufijo GB)
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase III
  • Presencia simultánea (Clase I y Clase II)
  • Pulverizador de pintura
  • Nota: Limitaciones de orientación para Clase II, Clase III y presencia simultánea
  • Apunte hacia abajo a la horizontal
  • No se puede apuntar hacia arriba

Estándares UL

  • UL844: ubicaciones peligrosas (clasificadas)
  • UL1598: luminarias
  • UL1598A: ubicaciones marinas

Estándar CSA

  • C22.2 n.° 137

Características de diseño

  • Fuente de luz fluorescente eficiente en 78 y 156 vatios
  • Los reflectores asimétricos ajustables derecho e izquierdo proporcionan una excelente “orientación de la luz”, ideal para iluminación orientada a tareas
  • Diseño compacto, liviano y de perfil bajo que permite una instalación fácil y una amplia aplicación industrial
  • La fundición en aluminio libre de cobre con acabado en polvo epóxico (menos de 0,4 de cobre al 1 %) proporciona una excelente resistencia a la corrosión
  • La cubierta versátil de la luminaria permite elegir entre montaje colgante, en pared o en techo
  • Adecuado para áreas de pulverización de pintura; la fuente de luz lineal proporciona una excelente reproducción de color para tareas de pulverización de pintura; la envoltura de tubo transparente, desechable y fácil de instalar ayuda a mantener la máxima salida de luz durante las operaciones de pintura
  • Construcción roscada, cableado de fábrica y sellado ayudan a minimizar el tiempo de instalación; no se requieren sellos externos
  • Las luminarias se utilizan con dos o cuatro lámparas fluorescentes de tubo doble de un solo extremo
  • Protector opcional de acero inoxidable que proporciona protección adicional para lámparas y tubos de lámpara
  • El tubo de policarbonato transparente opcional proporciona una protección de 360° para lámparas y tubos de lámpara; ideal para aplicaciones farmacéuticas y de fosos de mantenimiento
  • Conexión a tierra para seguridad
  • Disponible para 120 o 277 V CA
  • Balastra electrónica estándar

Materiales estándar

  • Cubiertas de centro y balastra, cubiertas: aluminio sin cobre
  • Tubo de lámpara: vidrio resistente al calor
  • Protectores: acero inoxidable o policarbonato transparente
  • Reflectores: aluminio

Especificaciones

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.