Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Luminarias fluorescentes lineales para áreas peligrosas Pauluhn Intrepid

Pauluhn Intrepid de la serie Crouse-Hinds es un accesorio fluorescente lineal de altura baja/mediana para ubicaciones peligrosas y marinas Clase I, División 2.  El Intrepid está disponible en aluminio, acero inoxidable y materiales de cubierta no metálicos, y tiene clasificación IP66 para protección contra la humedad y el polvo en los ambientes más hostiles.

El Intrepid está disponible en luminarias de 61 cm y 122 cm (2 y 4 pies) de longitud en configuraciones de 1, 2, 3 o 4 lámparas.  También hay disponible una batería de respaldo de emergencia opcional.

Desempeño
Lámparas T8, T12 y T5HO
Seguridad
Clasificación NSF y aprobado por ABS
Confiabilidad
Batería de respaldo de emergencia opcional

Certificaciones y cumplimientos

NEC y CEC

  • Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III
  • Gabinete Tipo 4, IP66
  • ABS
  • UL844: ubicaciones peligrosas
  • UL924: equipos de iluminación de emergencia
  • UL1598 A: luminarias para embarcaciones marinas
  • Reglamentaciones canadienses sobre productos procesados (C.R.C.), c.291
  • Clase CSA 3428 03
  • Clase CSA 3428 83
  • Zona de salpicaduras NSF/ANSI 2-2010 (solo SPA y SPP)
  • Contacto con alimentos NSF/ANSI 2-2010 (solo SPS)

Características de diseño

  • Cartera completa de lámparas fluorescentes T8, T12 y T5HO
  • Montajes en superficie y en poste
  • Clasificación NSF
  • Ambiente de funcionamiento: -20 °C a +55 °C
  • Aprobado por ABS

 

Materiales estándar

  • Cubierta: aluminio Tipo 5052 (solo SPA); poliéster reforzado con fibra de vidrio (solo SPP); acero inoxidable Tipo 304; acero inoxidable Tipo 316 (opcional) (solo SPS)
  • Lente: policarbonato mate (estándar); policarbonato transparente (opcional)
  • Pestillos: acero inoxidable

Diagramas y soporte de diseño

Especificaciones