Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Lineal

Luminarias para áreas peligrosas fluorescentes lineales Pauluhn RigPro

Pauluhn RigPro de la serie Crouse-Hinds es un accesorio fluorescente lineal para ubicaciones Clase I, División 2, Clase I, Zona 2 y Clase II, División 2.

RigPro está fabricado con aluminio de gran calibre con lámparas T5HO o T12HO y está disponible en accesorios de 61 cm y 122 cm (2 y 4 pies) de longitud.  También hay disponible una batería de respaldo de emergencia opcional.

Certificaciones y cumplimientos

NEC y CEC

  • Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D
  • Clase I, Zona 2, Grupos IIA, IIB, IIC
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III
  • UL844: ubicaciones peligrosas
  • UL1598: luminarias
  • Clase CSA 3428 03
  • Clase CSA 3428 83
  • Tipo 4
  • Cumple con IP66

Características de diseño

  • El sistema fluorescente proporciona ahorros de energía de hasta un 50 % en comparación con HID
  • Balastra electrónica de voltaje múltiple resistente a caídas de tensión o fluctuaciones de voltaje y frecuencia
  • El punto de anclaje de la balastra facilita el reemplazo de la balastra sin retirar el accesorio del servicio
  • Los portalámparas con doble resorte proporcionan resistencia a impactos y vibraciones
  • Sistema de pestillo de perno de giro que facilita el mantenimiento y permite la entrada sin herramientas
  • Puntos de sujeción de cable de seguridad permanente en cada extremo
  • Lente, balastra y portalámparas reemplazables en campo
  • Junta de neopreno resistente al petróleo
  • Balastras de batería de respaldo de emergencia autónomas opcionales
  • Interruptor de prueba certificado opcional en modelos de emergencia
  • Tuercas de acero inoxidable opcionales con insertos de nylon
  • Luminarias suministradas con lámparas

Materiales estándar

  • Cubierta: aluminio de gran calibre
  • Lente: policarbonato transparente
  • Reflector: aluminio tipo 5052H32 con un acabado de recubrimiento de pintura electro-estática de poliéster aplicado electrostáticamente; reflectancia mínima del 90 %
  • Junta: neopreno

Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close