Pauluhn Summit de la serie Crouse-Hinds es el accesorio fluorescente de montaje alto perfecto para ubicaciones industriales de servicio mediano. El resistente Summit está diseñado para eliminar residuos y tiene clasificación IP66 para protección contra la humedad en aplicaciones con rociado de mangueras.
Disponible en aluminio o acero inoxidable con lámparas T5, T8 y T5HO, Summit está diseñado para ubicaciones que requieren niveles de luz continuos y consistentes, como procesamiento y almacenamiento de alimentos y bebidas, instalaciones de generación de energía, instalaciones farmacéuticas e instalaciones de tratamiento de agua/aguas residuales.
El Summit está disponible en luminarias de 61 cm y 122 cm (2 y 4 pies) de longitud en configuraciones de dos, tres, cuatro o seis lámparas.
NEC y CEC
Su búsqueda "" no arrojó coincidencias de documentos ni productos.
Mientras tanto contacte directamente a nuestro equipo para más información sobre nuestros modelos