Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Reflectores HID industriales Pauluhn Vulcan

Los reflectores industriales Pauluhn Vulcan de la División Crouse-Hinds de Eaton se utilizan para entornos marinos y herméticos, requisitos de hermeticidad, plantas de tratamiento de aguas residuales, producción de pulpa y papel, instalaciones de procesamiento de aluminio, minas de sal y potasa y ambientes corrosivos.

Certificaciones y cumplimientos

NEC y CEC

  • UL1598: luminarias
  • CSA C22.2 n.° 250-04
  • Tipo 4X
  • Certificación IP66 e IP67
  • ABS

Características de diseño

  • Adecuado para uso en ambientes marinos, impermeables y a prueba de polvo
  • Disponible en HID de 150 W a 400 W
  • Lente de vidrio templado, resistente a choques térmicos, reemplazable en campo
  • El borde de silicona de alta temperatura proporciona un sello impermeable
  • Entrada sin herramientas mediante ocho pestillos de acero inoxidable con bloqueo positivo
  • Marco de lente cautivo con retenedores de puerta de acero inoxidable para un fácil reemplazo de la lámpara
  • Puntos de conexión de cable de seguridad integral
  • Probada y aprobada en un rango de orientación de 180°, lo que permite el montaje boca arriba a boca abajo
  • Ancho de distribución de haz NEMA 6x6
  • Elección de arreglos de montaje en superficie, poste o pared

Materiales estándar

  • Cubierta y horquilla: acero inoxidable 316 
  • Lente: vidrio templado resistente al calor y al impacto 
  • Junta: silicona 
  • Herrajes externos: acero inoxidable
Especificaciones

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.