Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Interruptores desconectadores compactos EID a prueba de explosiones

Los interruptores desconectadores compactos a prueba de explosiones EID de la serie Crouse-Hinds proporcionan un conjunto de interruptores desconectadores a prueba de explosiones para sistemas eléctricos en áreas peligrosas.  Los EID incorporan los estándares de fabricación de alta integridad de Eaton para la confiabilidad y seguridad en un gabinete compacto con uso eficiente del espacio.

Certificaciones y cumplimientos

  • Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos B, C, D
  • Clase I, Zonas 1 y 2
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase III
  • NEMA 3, 3R, 4, 4X*, 7BCD, 9EFG
  • UL1203
  • cUL a CSA C22.2 n.° 30

*Cuando se pide con el sufijo S752 o S753.

Características de diseño

  • Disponible en configuraciones con y sin fusibles: ofrece opciones flexibles para diferentes protecciones de circuitos.
  • Puede pedirse solo como gabinete, lo que permite la instalación en campo del interruptor mientras se mantiene la certificación del producto.
  • Respirador y drenaje NEMA 4X**: proporciona una solución de control de humedad en aplicaciones de lavado con manguera
  • Tamaño pequeño y compacto: menos espacio de montaje requerido
  • Operador de manija giratoria grande de aluminio pintado de color rojo montado en el conjunto de la cubierta: proporciona un rendimiento resistente y confiable en campo y permite identificar fácilmente la posición del interruptor
  • Los interruptores con fusibles internos tienen una clasificación de cortocircuito de hasta 200 kAIC a 600 VCA, lo que proporciona mayor protección.
  • La junta de neopreno de la cubierta proporciona un grado de protección de NEMA 4.
  • Las patas de montaje desmontables/ajustables proporcionan alternativas de montaje flexibles para facilitar la instalación; no es necesario reemplazar todo el gabinete si se rompe una pata de montaje.
  • Las bisagras de acero inoxidable proporcionan fácil acceso interno para el cableado y el mantenimiento.
  • (2) entradas de conducto NPT de 1,27 cm (1/2"), una en la parte superior y una en la parte inferior, para la adición en campo de un respiradero o drenaje o para uso con contactos auxiliares; los orificios incluyen tapones PLG a prueba de explosiones de la serie Crouse-Hinds de Eaton como estándar.
  • Proporciona capacidad de bloqueo/etiquetado que cumple con los requisitos de OSHA, lo que permite el bloqueo en la posición de "ENCENDIDO" o "APAGADO" para verificaciones de mantenimiento estándar
  • Cumple con los requisitos de curvatura de cable del artículo 312 del NEC para el calibre máximo del cable, lo que permite una instalación fácil y segura, y un funcionamiento confiable del producto.

** Cuando se pide con el sufijo S756V.

Materiales estándar

  • Cuerpo y cubierta: aluminio libre de cobre
  • Junta: neopreno
  • Pernos de cubierta: acero; acero inoxidable (cuando se piden con el sufijo S756V)
  • Bisagras: acero inoxidable
  • Placa de montaje: aluminio
  • Manija de accionamiento giratorio: aluminio

Soportes de dibujos y diseños

Especificaciones
Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close