Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Operadores EMP, EMPS y EMPX para áreas peligrosas

Los operadores EMP, EMPS y EMPX a prueba de explosiones de Eaton Crouse-Hinds series, cuentan con certificación mundial para áreas peligrosas NEC, CEC e IEC, lo que los convierte en la solución perfecta para talleres de paneles, constructores de plataformas y otras aplicaciones OEM en todo el mundo.

Los operadores EPMX también tienen clasificación Tipo 4X e IP66W, lo que proporciona una protección superior contra la corrosión y los ambientes hostiles que se encuentran comúnmente en plataformas en alta mar, aplicaciones marinas, refinerías, plantas químicas, petroquímicas, plantas procesadoras de alimentos y bebidas, e instalaciones de procesamiento.

Los tipos de operador disponibles incluyen: botones pulsadores, botones pulsadores de cabeza redonda, botones de reinicio, luces piloto e interruptores selectores.

Certificaciones y cumplimientos

EMPX:

  • Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos B, C, D
  • Clase II, Divisiones 1 y 2, Grupos E, F, G
  • Clase III
  • Estándares UL: UL1203; UL50; UL508
  • Estándares CSA: C22.2 n.º 25-1966; C22.2 n.º 30-M1986; C22.2 n.º 94-M91; C22.2 n.º 14-13 
  • Ex II 2G Ex db IIC Gb
  • Ex II 2D Ex tb IIIC Db
  • Sira 18ATEX1236U; IECEx CSA 18.0027U
  • IP66W (niebla salina)
  • Rango de temperatura ambiente: -50 °C a +60 °C

EMP y EMPS:

  • Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos B, C, D
  • Clase II, División 2, Grupos E, F, G
  • Clase III
  • NEMA/EEMAC 3, 7BCD, 9EFG
  • Estándar UL: UL1203
  • Estándar CSA: C22.2 n.° 30
  • CENELEC
  • Certificado ATEX: ITS07 ATEX 15652U

Características de diseño

  • Ciertos conjuntos de cilindros son los mismos que aquellos que se usan en las unidades EMP completas y se pueden utilizar como reemplazos
  • El resto se usa principalmente con cajas para áreas peligrosas para ensamblar estaciones de control especiales
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close