Eaton’s IQ 100 an IQ 200 series of electronic power meters offer high-end capabilities you would not expect from an ultra-compact meter. As the first line of defense against costly power problems, they can perform the work of an entire wall of legacy metering equipment utilizing today’s technology.
7 razones importantes para la medición y la verificación
Verificación de la precisión y la integridad de los proveedores de
servicios públicos
Identificación de cargas que consumen energía
Contribuir a la certificación LEED
Documentación de los esfuerzos de reducción de energía
Proporcionar un cálculo de costos basados en actividades a los departamentos,
los procesos y los productos
Establecimiento de una línea de base histórica de la instalación
Desarrollo del procedimiento de comparación de tarifas de servicios públicos
Características principales
IQ 130/140/150
El diseño compacto permite que los medidores se adapten a un corte ANSI o IEC estándar en un tablero u otro equipo eléctrico y se adapten fácilmente a aplicaciones de reacondicionamiento.
La información en tiempo real sobre los parámetros críticos de potencia se puede medir y mostrar con una velocidad de muestreo de 400 muestras por ciclo.
Diseñado para integrarse en la arquitectura Power Xpert de Eaton, donde los medidores, puertas de enlace y dispositivos de monitoreo colaboran para crear una vista unificada basada en la web de la infraestructura de instalaciones y energía de extremo a extremo.
Ofreciendo Modbus TCP como una opción de comunicaciones, permitiendo que el medidor sea monitoreado directamente a través del software Power Xpert o soluciones de monitoreo de terceros sin una puerta de enlace.
Diseñado para adaptarse a las actualizaciones de firmware y capacidades para mantener el equipo actualizado.
El medidor puede programarse mediante menús y botones en la pantalla o configurarse de forma remota mediante el software de configuración de Eaton, que se proporciona con el medidor para una fácil configuración.
La pantalla LED grande, de color rojo brillante y de tres líneas con cada línea de más de media pulgada de alto hace que la pantalla sea muy fácil de leer, incluso si el medidor está instalado a una altura o distancia.
IQ 150S/250S
Estos medidores, autoencerrados, son una solución ideal para el montaje en superficie junto a un equipo seleccionado para el monitoreo de energía.
Gabinete NEMA 12 con una placa frontal grande y fácil de leer, consistente con otros modelos de medidores Eaton, diseñado con "separadores" para una fácil instalación.
Opción de comunicaciones Ethernet para una configuración cableada o inalámbrica que permite una mayor facilidad de instalación e integración en las redes existentes.
Registro de datos y alarmas disponibles para registros/tendencias históricos.
Intégrelo en la arquitectura Power Xpert de Eaton para obtener una visión holística del sistema.
IQ 250/260
Adecuado para aplicaciones de medición de ingresos primarios y submedición, para una precisión de alto nivel con la capacidad de tomar muestras a un ritmo de más de 400 muestras por ciclo y cumpliendo las normas ANSI C12.20 para una precisión del 0,2 %.
El pulso de prueba de KYZ rastreable en vatios-hora (utilizado con un registrador de pulsos de vatios-hora o totalizador) le permite verificar la precisión de su medidor y, a su vez, la precisión de la facturación de la empresa de servicios públicos y de los clientes internos.
El protocolo Modbus abierto se utiliza para comunicarse con Eaton o con plataformas de terceros como el sistema de gestión de edificios, el sistema de administración de energía o Power Xpert® Gateway de Eaton para un monitoreo fácil basado en la web.
Registro de datos opcional para la protección contra la pérdida de datos históricos.
Dos ranuras de detección automática que aceptan cualquier combinación de cuatro tarjetas de E/S opcionales, analógicas y digitales, permiten al usuario actualizar el medidor con actualizaciones desarrolladas actualmente o incluso funciones de medición que aún no se han concebido.
Diseñado para integrarse en la arquitectura Power Xpert de Eaton, donde los medidores, puertas de enlace y dispositivos de monitoreo colaboran para crear una vista unificada basada en la web de la infraestructura de instalaciones y energía de extremo a extremo.
La pantalla LED grande, de color rojo brillante y siempre visual de tres líneas proporciona una pantalla que es más fácil de leer que la retroiluminación LCD tradicional.
El medidor puede programarse mediante menús y botones en la pantalla o configurarse de forma remota mediante el software de configuración de Eaton, que se proporciona con el medidor para una fácil configuración.
Capacidades de medición inalámbricas y de alta gama
Al proporcionar la primera línea de defensa contra costosos problemas de energía, los medidores electrónicos autoencapsulados IQ 150S/250S de Eaton pueden realizar el trabajo de toda una pared de equipos de medición heredados utilizando la tecnología inalámbrica segura de hoy en día.
Medidores compactos confiables
Los medidores IQ 250/260 de Eaton proporcionan valores medidos de lectura directa para los aspectos de potencia más críticos, como vatios, demanda de vatios, vatios-hora, amperios de tensión (VA), VA-horas, vars, var-horas y factor de potencia en aplicaciones de servicios públicos y comerciales.
Rendimiento de administración de energía de alta gama
Los medidores IQ 100 de Eaton proporcionan una capacidad de medición de alto rendimiento y pueden utilizarse con confianza para aplicaciones de medición de ingresos primarios y submedición.
¿Por qué instalar un medidor Eaton?
Todos los usuarios eléctricos de las instalaciones tienen una cosa en común. Su sistema eléctrico puede afectar en gran medida la producción, la productividad y las ganancias de la empresa. Los medidores de energía eléctrica de Eaton le proporcionan datos precisos y confiabilidad del sistema.
Especificaciones
Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.
Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.