Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Estaciones de control N2SU y N2SCU industriales no metálicas

Las estaciones de control N2SU y N2SCU no metálicas con botones pulsadores e interruptores selectores de Eaton Crouse-Hinds series, e utilizan junto con arrancadores magnéticos o contactores para el control remoto de motores en ubicaciones ordinarias, áreas industriales adversas.  Las luces piloto también están disponibles para indicar visualmente en una ubicación remota que se está realizando la función deseada.

Certificaciones y cumplimientos

  • NEMA 3, 4X, 7BCD, 12
  • Estándar UL: UL508
  • CSA C22.2 n.º 14, 30

Características de diseño

  • Los envolventes compactos, fuertes y duraderos están hechos de Vestamid™, un material de poliéster moldeado de color negro de alta resistencia a los impactos, y de excelente resistencia a la corrosión y estabilidad al calor
  • Las partes exteriores de los pulsadores, las luces piloto y los interruptores selectores están hechas de material Krydon
  • El diseño del botón pulsador utiliza una funda interna de neopreno única que encierra por completo todas las piezas internas; una junta de limpieza alrededor del botón pulsador limpia la pared de la protección del botón pulsador de cualquier acumulación de material extraño a medida que se opera el botón
  • Junta formada en el lugar y tornillos de acero inoxidable para mayor resistencia a la corrosión
  • Los protectores del botón pulsador y la luz piloto son acanalados para una instalación antideslizante
  • Concentradores sin salida (N2SU) o de alimentación directa (N2SCU) instalados de fábrica: tamaños de 1/2" y 3/4"
  • Las placas de inscripción están disponibles con 40 marcas estándar
  • El bloqueo es estándar en los dispositivos con interruptor selector
  • Las lámparas LED son estándar para proporcionar una vida más larga

Materiales estándar

  • Envolvente: poliéster Vestamid
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close