Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Interruptor de desconexión interbloqueado marino de Pauluhn

Los Interruptores de desconexión interbloqueado marino de Pauluhn de Eaton Crouse-Hinds series, proporcionan una desconexión de emergencia en aplicaciones marinas.  Un disyuntor industrial interno proporciona protección contra sobrecarga térmica y cortocircuitos.

Disponible de 15 a 100 amperios, el interruptor de desconexión está fabricado con latón marino fundido resistente a la corrosión e incluye una junta de neopreno que resiste el petróleo y proporciona un sello hermético IP66

Certificaciones y cumplimientos

  • Cumple con IP66
  • ABS

Características de diseño

  • El disyuntor industrial interno proporciona protección contra sobrecarga térmica y cortocircuitos
  • Interrupción del circuito de carga completa para mayor seguridad
  • Construcción de latón marino fundido resistente a la corrosión
  • La junta de neopreno resiste el petróleo y proporciona un sello hermético
  • Almohadillas de montaje resistentes
  • Se proporciona lubricante de silicona para los tornillos de la tapa y la brida
  • La manija de control externa tiene provisión para candado en la posición "APAGADO"
  • Disponible de 15 a 100 amperios
  • Unidades 2P 3W o 3P 4W disponibles

Materiales estándar

  • Caja, cubierta y manija: latón marino fundido
  • Herrajes externos: acero inoxidable
  • Junta: de neopreno
Especificaciones
Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close