Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Interruptor a presión hermético Pauluhn

Los interruptores de acción rápida herméticos Pauluhn Eaton Crouse-Hinds series, están disponibles en 15, 20 o 30 amperios en una amplia gama de configuraciones de tipo de interruptor, incluidas unidades de un solo polo, dos polos, tres vías o cuatro vías.

Los interruptores con clasificación IP66 se fabrican en latón marino fundido o en aluminio libre de cobre para aplicaciones marinas en las que son necesarios requisitos de hermeticidad y resistencia a la corrosión.

Certificaciones y cumplimientos

  • Cumple con IP66
  • ABS

Características de diseño

  • Interruptor con palanca hermética
  • Amplia gama de tipos de interruptores en unidades de un polo o dos polos, y de tres o cuatro vías
  • Construcción de latón marino fundido o aluminio libre de cobre disponible
  • Almohadillas de montaje resistentes
  • La junta de neopreno resistente al petróleo y proporciona un sello hermético
  • Se proporciona lubricante de silicona para los tornillos de la tapa y la brida.
  • Interruptores con capacidad nominal de 15, 20 o 30 amperios

Materiales estándar

  • Caja, tapa y manija: fundición de latón marino o aluminio libre de cobre
  • Herrajes: acero inoxidable
  • Junta: neopreno de una pieza
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close