El panel maestro Pow-R-Command PRC2000E proporciona un sistema de control de iluminación y control de carga de enchufes habilitado para la web. Diseñado para aplicaciones que requieren control de conmutación y atenuación. Las páginas web preconfiguradas permiten la programación local y remota, el monitoreo y el control de anulación mediante un navegador web estándar o dispositivo móvil. Los protocolos Bacnet/IP, Modbus TCP y Modbus RTU integrados permiten la integración directa con los sistemas de gestión de edificios. La notificación por correo electrónico notifica al personal sobre las condiciones de alarma del sistema.
|
Correo electrónico |
Teléfono +1-833-POW-R-CMD (769-7263) |
| PARTE FRONTAL DE LA PROGRAMACIÓN DEL CONTROLADOR | Pantalla táctil LCD El puerto de mantenimiento admite comunicaciones Ethernet |
| SERVIDOR WEB HTML5 INTEGRADO | Páginas web preconfiguradas Acceso desde el puerto de mantenimiento y la red Ethernet Proporciona herramientas de programación, supervisión, control de anulación y gestión de bases de datos Opción de administración de dispositivos móviles |
| CONTROL BASADO EN CALENDARIO | Reloj registrador de 365 días Reloj astronómico 32 feriados Horario de ahorro de luz diurna automático |
| ENTRADA/SALIDA | Ocho entradas digitales de 2 cables Ocho entradas universales configurables como digitales o analógicas de 0-10 Vcc Ocho salidas analógicas de 0-10 Vcc para atenuación |
| RED DE INTERRUPTOR DIGITAL (DSN) | Admite la conexión de 99 conmutadores de red digitales PRC |
| COMUNICACIONES DE RED | Comunicaciones Ethernet Red maestra/de expansión (SLAN) de PRC Red de dispositivos externos (MLAN) BACnet/IP, Modbus TCP y Modbus RTU para integración con BMS |
| NOTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE ALARMA DEL SISTEMA | Notificación por correo electrónico a varios destinatarios |
| INTERRUPTORES DE ANULACIÓN OCUPANTES | Interruptor momentáneo, pulsadores de 2 cables |
| FOTOSENSORES PARA CONTROLAR EL NIVEL DE LUZ Y LA MEMORIA | Fotosensores de interior, exterior, atrio y claraboyas |
| CONTROLES DE ATENUACIÓN AMPLIABLES | El módulo de expansión analógico proporciona ocho canales de atenuación analógicos de 0-10 Vcc Conecte un máximo de siete dispositivos a la MLAN del controlador |
| CONTROLADOR DE ILUMINACIÓN DEL EDIFICIO PRC5000E | Recomendado para sistemas de control de iluminación medianos y grandes Horarios maestros Herramientas de gestión de redes de controles de iluminación Gráficos personalizados vistos con el navegador web |
| INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS OPERADOS POR CONTROL REMOTO | Sistema de 120/240 V Unipolar de 15, 20 y 30 A Dos polos de 15, 20, 30, 40 y 50 A
Sistema de 480/277 V Unipolar de 15, 20 y 30 A Dos polos, 15, 20 y 30 A |
| LAS OPCIONES DE PANELES DE ILUMINACIÓN INCLUYEN CONFIGURACIONES DE RED ESTÁNDAR, TAMAÑOS, CLASIFICACIONES ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS; DISPONIBLES EN CONSTRUCCIÓN ESTÁNDAR, DE ANCHO DE COLUMNA Y DE SISTEMA INTEGRADO DE INSTALACIONES (IFS) | Pow-R-Line 1a para un máximo de sistemas de 240 Vca Pow-R-Line 2a para un máximo de sistemas de 480 Vca |
|
Correo electrónico |
Teléfono +1-833-POW-R-CMD (769-7263) |
|
Correo electrónico |
Teléfono +1-833-POW-R-CMD (769-7263) |