El Power Xpert Branch Circuit Monitor de Eaton (PXBCM) proporciona acceso remoto a lecturas de energía en vivo y facilita la integración de datos para industrias intensivas de centros de datos, instalaciones que trabajan para optimizar la capacidad del servidor y empresas con una necesidad crítica de mantener el tiempo de actividad. Al combinar las capacidades de monitoreo hasta el nivel del enchufe con alertas de sobrecarga, que indican cuándo los circuitos están cerca de superar los umbrales, el PXBCM ayuda a minimizar o evitar el tiempo de inactividad.
El monitoreo preciso de los ingresos de Eaton en circuitos derivados proporciona una solución rentable de medición de inquilinos para centros de datos y negocios donde el tiempo de actividad es crítico.
Gracias a la supervisión remota a través de una interfaz web intuitiva, PXBCM facilita ver lo que necesita.
Buscar tendencias y anomalías en los datos de energía en tiempo real en pantallas táctiles o en nuestra interfaz de usuario.
Programe estratégicamente el tiempo de inactividad en lugar de reaccionar ante las interrupciones, ya que las alertas le advertirán sobre posibles eventos.
Una sola base de medidor tiene la capacidad de monitorear hasta 84 circuitos derivados, lo que le ahorra espacio valioso.
Asigne y distribuya costos de energía de manera rápida y sencilla con la precisión del sistema ANSI C12.20 (0,5 %).
Desde su casa, otra oficina o en la carretera, los datos de energía están disponibles para usted dondequiera que esté.
Reciba notificaciones cuando los circuitos estén cerca de superar los umbrales para mitigar problemas.
Cuatro es el número máximo de elementos en la herramienta de comparación.
Su búsqueda "" no arrojó coincidencias de documentos ni productos.
Copiado en el portapapeles
Se requiere un mínimo de dos elementos para usar la herramienta de comparación.
Sorry, we can't get that information right now.