Descargar documento () de 20
Subestación de control

xEnergy Main

El sistema de tablero de distribución de bajo voltaje xEnergy Main de Eaton proporciona una amplia gama de configuraciones fijas, extraíbles y desmontables para aplicaciones de distribución de energía y control de motores en conformidad con IEC61439-2. Las secciones del sistema se pueden combinar y adaptar a aplicaciones en instalaciones comerciales e industriales de hasta 7100 A.

Potencia nominal de la barra principal
hasta 7100 A
Clase de protección
IP 55
Clasificación del cortocircuito
hasta 105 kA/1 s

Características principales

  • El diseño basado en módulos permite combinaciones y expansiones inteligentes
  • Cumple con IEC 60439-1 e IEC 61439-2
  • Conjunto de subestación de control con diseño verificado para maximizar el tiempo de operación

Distribución de alimentación principal de bajo voltaje con la seguridad más alta

Los módulos totalmente extraíbles ofrecen un acceso seguro y conveniente durante el mantenimiento. El sistema de reducción de arco por mantenimiento (ARMS) opcional, aumenta aún más la seguridad del personal. La separación interna hasta la forma 4b y el monitoreo continuo de la temperatura mediante DIAGNOSE reducen en gran medida el riesgo de fallas de la subestación de control. En el caso poco probable de un arco eléctrico, el sistema de protección contra fallas de arco ARCON garantiza la seguridad del personal y el equipo. La contención pasiva de arco según IEC/TR61641 y las pruebas de seguridad contra terremotos completan nuestro concepto de seguridad.

Conviértase en un socio de xEnergy

Únase a nuestro programa de socios y acceda a todas las funciones, incluidos nuestros módulos extraíbles XW, DIAGNOSE para monitoreo continuo de temperatura, ARCON para garantizar la protección activa contra fallas de arco según IEC/TR 61641 y xEnergy Configurator para planificar y diseñar la subestación de control de xEnergy Main. Además, ofrecemos instrucciones de construcción, certificados de prueba de tipo, hojas de verificación de diseño, herramientas de software, y capacitación a nuestros socios constructores de paneles autorizados y con licencia.
Especificaciones

xEnergy Configurator

Para que sea lo más fácil posible planificar y diseñar un sistema xEnergy, le ofrecemos xEnergy Configurator, una herramienta de planificación comprobada y gratuita.

XP: secciones de potencia

  • 1 ACB de hasta 6300 A
  • 4 ACB de hasta 1250 A
  • MCCB de hasta 1600 A
  • Módulos de Entrada, salida o acoples de barras
  • 425 mm a 1350 mm de ancho

XR: secciones “desmontables”

  • Módulos de control de motor o alimentador desmontables
  • Conexión auxiliar y de línea enchufable
  • MCCB de hasta 630 A
  • Terminales de fusible enchufables PIFT de hasta 630 A (NH)
  • Barras verticales de hasta 1600 A

XW: Secciones “extraíbles”

  • Módulos de control de motor o alimentador desmontables
  • Unidades totalmente extraíbles con todas las conexiones enchufables laterales y enclavamientos de seguridad
  • MCCB de hasta 400 A
  • Barras verticales de hasta 2000 A

XG: secciones “generales”

  • Subdistribución
  • Placas de montaje de altura completa (p. ej., variadores de alta potencia)
  • Sección de esquina
  • Transición de barra
  • Corrección del factor de potencia
  • Sección de canaleta de cables

XF: secciones “fijas”

  • Módulos de control de motor o alimentador de montaje fijo
  • MCCB de hasta 1600 A
  • Unidades de desconectador de fusibles de hasta 630 A (NH)
  • Barras verticales de hasta 3200 A

 

Descargar enlaces
X
Download Close