Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Contactores de alumbrado XLC a prueba de explosiones

Los contactores de alumbrado a prueba de explosiones XLC de la división Crouse-Hinds de Eaton proporcionan un uso eficiente de la energía, una mayor utilización de la luz del día y un control automatizado en las ubicaciones más extremas y peligrosas, al tiempo que extienden la vida útil de la iluminación. 

Las aplicaciones incluyen áreas que requieren un control de iluminación variable seguro y eficiente, áreas con gases peligrosos, vapores y polvo, y ubicaciones en interiores o exteriores en ambientes mojados, húmedos, polvorientos o corrosivos.

Certificaciones y cumplimientos

  • Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos B, C, D
  • Clase I, Zonas 1 y 2
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III
  • NEMA 3, 7BCD, 9EFG
  • Estándar UL: 1203
  • cUL para el estándar CSA C22.2. n.º 30

Características de diseño

  • Control de iluminación variable con encendido/apagado manual o ajustes automáticos.
  • La opción de fotocélula proporciona la máxima utilización de la luz solar para la conservación de la energía.
  • El diseño de contactor de iluminación modular proporciona flexibilidad para agregar postes de alimentación futuros.
  • Los contactos de iluminación se sostienen eléctricamente para un rendimiento superior.
  • Los polos de alimentación se convierten de NO a NC con un giro simple de 180°.

Materiales estándar

  • Cuerpo y cubierta: aluminio libre de cobre
  • Junta: neopreno
  • Pernos de la cubierta: acero inoxidable
  • Bisagras: acero inoxidable

soportes de dibujos y diseños

Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close