Para responder ante los crecientes desafíos de calidad y continuidad de los sistemas de distribución, el interruptor automático de ruptura de carga NOVA LBS ofrece mayores posibilidades, lo que permite la automatización de la distribución mediante el seccionamiento inteligente.
| Voltaje nominal | 15/27 kV |
| Voltaje nominal de resistencia al impulso de tipo rayo | 125 kV |
| Voltaje nominal de resistencia a la frecuencia de potencia | |
| Seco, un minuto | 60 kV |
| Húmedo, diez segundos | 50 kV |
| Corriente nominal normal | 630 A |
| Corriente de resistencia de capacidad de cortocircuito | 16 kA (3 s) |
| Corriente pico nominal soportada | 41,6 kA |
| Corriente nominal de corte de carga de línea | 2 A |
| Corriente nominal de corte de carga del cable | 20 A |
| Operaciones de resistencia mecánica | 10 000 |
| Clase de resistencia eléctrica | E3 |
| Clase de resistencia mecánica | M2 |
| Masa (peso) – Interruptor solamente | 105 kg (231 lb) |
| Masa (peso) – Interruptor y control | 135 kg (298 lb) |