Los fusibles de la serie Cooper Power de Eaton están disponibles en una amplia variedad de capacidades de kV y amperios para usar en configuraciones de bancos de bloques de capacitores horizontales y verticales. El fusible del capacitor de tipo expulsión montado en bus proporciona una protección económica y altamente confiable para bancos de capacitores donde se requiere una capacidad de interrupción de energía media. En caso de una falla del capacitor, el exceso de corriente fluirá a través del fusible de la unidad defectuosa. El fusible del capacitor NXC es un dispositivo de compensación de rango completo, limitador de corriente y no expulsión.
Número de catálogo |
|||||||
Configuración de montaje del capacitor |
Capacidad de interrupción de prefrecuencia de potencia (amperios) |
||||||
Tensión nominal máxima del fusible (kV) |
Tensión nominal del capacitor (kV) |
Vertical |
Horizontal |
Corriente nominal (amperios) |
Capacidad de interrupción (joules) |
Simétrico |
Asimétrico |
8,7 |
De 2,4 a 8,32 |
FN 5B1** |
50 % |
10000 |
7100 |
10000 |
|
8,7 |
De 2,4 a 8,32 |
FN10B5 |
FN13B3 |
50 % |
15000 |
3600 |
5000 |
8,7 |
De 2,4 a 8,32 |
FN20B1 |
FN19B1 |
80 % |
15000 |
3600 |
5000 |
15 |
De 9,96 a 15,2 |
FN11B1*** |
FN14B1*** |
50 % |
15000 |
3600 |
5000 |
23 |
De 19,92 a 21,6 |
FN11B1*** |
FN14B1*** |
50 % |
15000 |
1800 |
2500 |
**FN5B1 es la única unidad que utiliza bronce chapado en estaño: todas las demás utilizan aluminio |
|||||||
***Los fusibles de expulsión FN11B1 y FB14B1 tienen doble capacidad para 15 y 23 kV |
Tipo de fusible |
Gama completa |
Corriente de interrupción máxima |
RMS de 50 000 A simétrico |
Recomendación de aplicación de capacitor monofásico |
||||||||
Tensión nominal del capacitor |
Tensión nominal del fusible (kV) |
50 kVAR |
100 kVAR |
150 kVAR |
200 kVAR |
300 kVAR |
400 kVAR |
500 kVAR |
Tensión del fusible (A) |
||||||||
2400 |
4,3 |
35 |
65 |
100 |
130* |
200* |
– |
– |
2770 |
35 |
65 |
100 |
130* |
200* |
– |
– |
|
4160 |
18 |
65 |
65 |
75 |
130* |
150* |
200* |
|
4800 |
5,5 |
125 (4) |
125 (4) |
160 (4)* |
||||
4800 |
18 |
40 |
50 % |
65 |
130* |
130* |
– |
|
6640 |
8,3 |
12 |
25 |
40 |
50 % |
80 % |
100 |
125 |
7200 |
12 |
25 |
40 |
50 % |
65 |
100 |
125 |
|
7620 |
12 |
20 |
30 |
40 |
65 |
80 % |
100 |
|
7960 |
10 |
20 |
30 |
40 |
65 |
80 % |
100 |
|
8320 |
10 |
18 |
30 |
40 |
65 |
80 % |
100 |
|
9960 |
15,5 |
10 |
18 |
25 |
40 |
50 % |
65 |
80 % |
12470 |
– |
12 |
18 |
25 |
40 |
50 % |
65 |
|
13280 |
– |
12 |
18 |
25 |
40 |
50 % |
65 |
|
13800 |
– |
12 |
18 |
25 |
40 |
50 % |
65 |
|
14400 |
– |
12 |
18 |
25 |
40 |
50 % |
65 |
|
19920 |
23,0 |
– |
– |
12 |
18 |
25 |
40 |
40 |
21600 |
– |
– |
12 |
18 |
25 |
30 |
40 |
|
1. Todos los fusibles cumplen con las curvas de ruptura del tanque de “zona segura” para capacitores de media tensión, de servicio normal, de servicio pesado y de servicio extremo o similares |
||||||||
2. Aplicación de fusible basada en el 150 % de la corriente del capacitor |
||||||||
3. Los fusibles no requieren reducción de potencia para ambientes por debajo de 100 °C |
||||||||
4. Utilice un fusible de 8,3 kV |
||||||||
5. El asterisco (*) indica un conjunto de fusibles paralelos |
Capacidad de tensión del capacitor o de la unidad |
Tensión nominal del fusible (kV) |
50 kVar* |
100 kVar |
150 kVar |
200 kVar |
300 kVar |
400 kVar |
2400 |
8,3 |
30 |
65 |
90** |
– |
– |
– |
2770 |
8,3 |
25 |
65 |
80** |
– |
– |
– |
4160 |
8,3 |
18 |
40 |
65 |
65 |
– |
– |
4800 |
8,3 |
18 |
30 |
45 |
65 |
– |
– |
6640 |
8,3 |
18 |
25 |
40 |
45 |
65 |
90** |
7200 |
8,3 |
18 |
25 |
30 |
40 |
65 |
80** |
7620 |
8,3 |
18 |
18 |
30 |
40 |
65 |
80** |
7960 |
8,3 |
18 |
18 |
30 |
40 |
65 |
80** |
8320 |
15,5 |
10 |
18 |
25 |
35 |
50** |
70** |
9960 |
15,5 |
10 |
18 |
25 |
30 |
50** |
60** |
12470 |
15,5 |
– |
12 |
18 |
25 |
35 |
50** |
13280 |
15,5 |
– |
12 |
18 |
25 |
35 |
50** |
13800 |
15,5 |
– |
10 |
18 |
25 |
30 |
50** |
14400 |
15,5 |
– |
10 |
18 |
25 |
30 |
50** |
19920 |
23,0 |
– |
12 |
12 |
18 |
25 |
36** |
21600 |
23,0 |
– |
12 |
12 |
18 |
25 |
25 |
*Para los capacitores de 50 kVar, es difícil elegir fusibles de tamaño razonable que soportarán la descarga de I2t. Esto ocurre debido al hecho de que la resistencia I2t disminuye exponencialmente con la capacidad de eslabón fusible en lugar de linealmente. En consecuencia, las recomendaciones de fusibles del capacitor de 50 kVar solo cubren aquellas unidades con voltajes de hasta 9960 V |
|||||||
**Indica 2 fusibles en paralelo |
Visite esta página para obtener información sobre los modelos anteriores.
Tras una tormenta o un desastre, Eaton entiende que la seguridad y la velocidad de respuesta son todo. Puede confiar en los equipos de atención de Eaton para la planificación, la protección y la conexión.