Los transformadores monofásicos tipo poste completamente autoprotegidos (CSP) de la serie Cooper Power de Eaton ofrecen un rendimiento excepcional. Con supresores primarios conectados directamente, un interruptor MagneX o un disyuntor secundario con fusibles internos de voltaje primario, los transformadores CSP eliminan la necesidad de contar con dispositivos de protección montados por separado y, al mismo tiempo, reducen los costos de instalación. Los transformadores, disponibles de 5 a 75 kVA (o 5 a 167 kVA con un interruptor MagneX), pueden llenarse con aceite dieléctrico mineral estándar o fluido Envirotemp FR3 resistente al fuego.
Tras una tormenta o un desastre, Eaton entiende que la seguridad y la velocidad de respuesta son todo. Puede confiar en los equipos de atención de Eaton para la planificación, la protección y la conexión.