Descargar documento () de 20
Transformadores de voltaje medio

Transformador trifásico pedestal PEAK

El transformador trifásico pedestal PEAK de la serie Cooper Power de Eaton está sumergido en fluido dieléctrico Envirotemp FR3 y está diseñado exclusivamente para hacer frente a cargas incrementadas y una capacidad de sobrecarga temporal sin pérdida de vida útil en comparación con las alternativas sumergidas en aceite mineral. Al ofrecer la capacidad de operar más allá de la carga nominal completa del 12 % al 22 %, el espacio ocupado más pequeño y liviano del transformador mejora aún más el valor.

Capacidad de base
45-12 000 kVA
Capacidades de corte disponibles
65/75 °C (12 % de aumento de kVA); 55/75 °C (22 % de aumento de kVA)
75 °C de elevación de temperatura promedio del devanado
Diseño más compacto y de menor costo

Características principales

  • Diseñado para mejorar el rendimiento en términos de capacidad de kVA, dimensiones compactas, peso más ligero, seguridad y sostenibilidad
  • Ofrece mayor capacidad de sobrecarga (con capacidad de corte de 55/75 o 65/75 °C)
  • Utilizando un enfoque avanzado del sistema de aislamiento de alta temperatura y un diseño optimizado de núcleo y bobina, un transformador PEAK de 75 de elevación da como resultado un espacio ocupado más pequeño y una unidad más liviana capaz de las mismas capacidades que una unidad con capacidad AWR de 65 °C físicamente más grande

Controle mejor las sobrecargas temporales

Los transformadores trifásicos pedestal PEAK de la serie Cooper Power de Eaton pueden cargarse más allá de la carga nominal base hasta 122 % de kVA base, lo que ayuda a las empresas de servicios públicos a dimensionar con mayor precisión los transformadores según los períodos de demanda máxima, sin afectar la vida útil del aislamiento.

Mayor confiabilidad y vida útil del transformador

La capacidad de cargar transformadores PEAK continuamente a temperaturas más altas y con cargas variables sin causar daños al transformador mejora la confiabilidad general del sistema y, al mismo tiempo, proporciona una vida útil más prolongada del equipo (cumple con la norma C57.154 del IEEE).

La misma potencia en un diseño más pequeño

Un transformador PEAK de elevación de temperatura promedio del devanado (AWR) de 75 °C da como resultado un espacio ocupado más pequeño y una unidad más liviana capaz de las mismas capacidades que una unidad con capacidad AWR de 65 °C físicamente más grande.
Especificaciones

Clasificaciones

kVA base a 75 °C de elevación de temperatura promedio del devanado
Entre 45 kVA y 12 000 kVA
Aumento de kVA a 65/75 °C de elevación de temperatura promedio del devanado
+12 % (capacidad máxima de hasta 13 440 kVA)
Aumento de kVA a 55/75 °C de elevación de temperatura promedio del devanado
+22 % (capacidad máxima de hasta 14 640 kVA)
Voltaje primario
Entre 2400 V y 46 000 V
Tensión secundaria
Entre 120 V y 24 940 V
Nivel básico de impulso (BIL)
Entre 30 kV y 250 kV
Capacidades adicionales con aire forzado
+15 %, +25 %, +33 % a kVA base

Normas

ANSI/IEEE
C57.154, C57.12.00 y C57.12.34
CSA
C227.4 
NEMA (nivel de sonido)
NEMA TR-1
Aprobación/reconocimiento de terceros
FM Global (interior y exterior), UL/cUL – disponible para la mayoría de las capacidades

Gabinete

Diseño
Tipo compartimental
A prueba de manipulaciones
Sistema de cierre y candado de tres puntos con pernos de cabeza pentagonal empotrados
Integridad de la caja
Cumple con las normas ANSI/IEEE C57.12.28 y C57.12.29 (si se trata de una construcción de acero inoxidable) y las supera
Material
Acero dulce o inoxidable (304L)
Entorno de la caja
Interior y exterior
Medio de aislamiento 
Aire

Características clave

Transformador de distribución
Pedestal, trifásico
Ubicación de instalación
Interior y exterior
Dirección de potencia
Reducción y aumento
Descargar enlaces
X
Download Close