Descargar documento () de 20

Reconectador trifásico WE, WVE, VWE, VWVE

Fácilmente instalados en postes y subestaciones, los reconectadores de circuitos automáticos trifásicos y controlados electrónicamente de la serie Cooper Power de Eaton proporcionan una protección de sobrecorriente confiable y económica. Disponible con interrupción de vacío o aceite, la activación se inicia mediante una bobina de disparo en serie que libera el mecanismo de disparo de energía almacenada cuando se produce una sobrecorriente. Un solenoide de cierre suministra la energía para el cierre por contacto y también almacena energía en el mecanismo de disparo. Las características duales de tiempo-corriente permiten la coordinación con otros dispositivos de protección. La elección de cuatro características retardadas permite flexibilidad en la coordinación del sistema.

Diseño compacto
Se instala fácilmente en postes o subestaciones
Tiempos de disparo precisos e invariables
Coordinación del dispositivo de cierre
Características duales de tiempo-corriente
Flexibilidad de coordinación

Características principales

  • Estos reconectadores de diseño compacto se pueden instalar fácilmente en postes o subestaciones
  • Los accesorios del reconectador y de control permiten adaptar aún más el programa de protección para lograr la máxima flexibilidad operativa del sistema
  • El equipo de montaje, disponible para poste o subestación, facilita la instalación del reconectador dondequiera que los requisitos del sistema lo requieran
  • Los ajustes del reconectador se configuran mediante el control electrónico con características de disparo y tiempos de reconexión precisos y preestablecidos
  • Los tiempos de disparo son precisos y no varían, lo que permite una estrecha coordinación con otros dispositivos de protección del sistema
  • Cuando los requisitos del sistema cambian, los ajustes del programa se modifican fácilmente sin sacrificar la precisión ni la consistencia

La interrupción del vacío reduce la tensión mecánica

Los interruptores de vacío proporcionan una interrupción rápida y de baja energía del arco eléctrico con una larga vida útil del interruptor y del contacto, baja tensión mecánica y máxima seguridad de funcionamiento. Con la interrupción del arco al vacío, la vida útil del contacto y del interruptor es varias veces mayor que con la interrupción en aceite, lo que prácticamente elimina el mantenimiento del interruptor. Debido a que la carrera de contacto es más corta reduce sustancialmente la tensión mecánica y el desgaste en el mecanismo.

Opción de control de reconectador para cumplir con los requisitos de la aplicación

Eaton’s Cooper Power series Form 6 proporciona el máximo diseño de hardware protector e interfaces gráficas interactivas simples para una personalización completa del usuario. Todos los parámetros operativos de control estándar son programables con teclado. El software ProView se utiliza para configurar los ajustes de control, registrar información de medición y establecer parámetros de comunicación. El control de Forma 4D realiza funciones sobresalientes de protección, medición y comunicación, y tiene una comunicación completamente modular para cumplir con las aplicaciones ampliadas de automatización y SCADA. El panel frontal del control de Forma 4D se puede utilizar para programar e interrogar el control, así como para mostrar información de medición y alarma. Los parámetros de control también se pueden programar mediante el software de interfaz ProView NXG.
Especificaciones

Normas

Los reconectadores de la serie Cooper Power de Eaton están diseñados y sometidos a pruebas de acuerdo con las siguientes normas ANSI: C37.60 y C37.85 y Guía ANSI C37.61

Clasificaciones

  WE y VWE
WVE27 y VWVE27
VWVE38X
WV38X
Voltaje nominal del sistema (kV)
2,4-14,4 24,9 24,9-34,5 24,9-34,5
Voltaje nominal máximo (kV) 
15,5 27 38 38
Voltaje de resistencia al impulso nominal (BIL) (kV de cresta)
110 125 VWVE27
150 WVE27
150 170
Voltaje de resistencia de 60 Hz (kV rms)
Seco, un minuto
50 60 70 70
Húmedo, diez segundos
45 50 60 60
Corriente continua máxima nominal (A)
560 560 560 560
Voltajes de funcionamiento de bobina de cierre fase a fase ±15 % (kV)
2,4, 3,3, 4,16-4,8, 6,0, 7,2-8,32, 11,0, 12,0-13,2, 14,4, 17,0, 20,0, 23,0-24,9, 34,5
Tensión de operación de bobinas de cierre de bajo voltaje (V CC)
48, 125, 250 (requiere CC de bajo voltaje o accesorio de cierre de CA de bajo voltaje)

Capacidades de interrupción: fase y disparo a tierra

  Voltaje nominal (kV)
Capacidad de interrupción (amperios de simulación rms)
W
4,8 12 000
8,32 10 000
14,4 10 000
VWE
14,4 12 000
WVE27
24,9 8000
VWVE27
24,9 12 000
WVE38X
34,5 800
VWVE38X
34,5 12 000

Ciclo de trabajo

  % de capacidad de interrupción
Número de operaciones en las unidades
Valor X/R máximo del circuito
WE
15-20 28 3
45-55 20 7
90-100 10 14
  Total 58  
WVE27
15-20 28 4
45-55 20 8
90-100 10 15
  Total 58  
WVE38X
15-20 28 4
45-55 20 8
90-100
10 15
  Total 58  
VWE
15-20 88 4
45-55
112 8
90-100
32 15
  Total 232  
VWVE27
15-20 88 4
45-55
112 8
90-100
32 15
  Total 232  
VWVE38X
15-20 88 4
45-55
112 8
90-100
32 15
  Total 232  

Opciones

  • Transformadores de detección de corriente con boquillas de relación múltiple instaladas de fábrica en las boquillas del lado de carga 2, 4 y 6
  • Transformadores de corriente de boquilla de relación múltiple 600:5 para instalación en campo
  • Hardware (relacionado con el servicio)
    • Herramienta de cierre manual: reconectador desenergizado; instalado de fábrica
    • Herramienta de cierre manual con manija en T; reconectador desenergizado 
    • Indicador de nivel de aceite; instalado de fábrica
  • Interruptor de cierre y transferencia de bajo voltaje; instalado de fábrica
    • Cierre de CC de bajo voltaje
    • Cierre de CA de bajo voltaje
  • Bujes y terminales; instalados de fábrica (juego de seis)
    • Terminales de almohadilla plana, dos orificios
    • Terminales de almohadilla plana, cuatro orificios
    • Terminales prisioneros, 1-1/8-12 UNF-2A
  • Equipos de montaje
    • Equipo de montaje de la subestación
      • Bastidor de montaje básico
        • Soportes de montaje
        • Control de tamaño único y/o canal de medidor
        • Control de tamaño doble y/o canal de medidor
        • Control de tamaño simple o doble en el lado de carga del bastidor
      • Pasacables de elevación de tanque extraíble para marco
    • Equipos de montaje en poste
      • Bastidor con soportes de supresor del lado de carga y de fuente
      • Herraje de montaje monopolar
      • Colgador de poste de montaje en extremo
      • Soportes de montaje de apartarrayos
        • Interior (fuente)
        • Exterior (carga)
      • Pasacables de elevación de tanque para herraje monopolar
  • Accesorio de corriente continua; instalado de fábrica
    • Capacidad de corriente continua de 800 amperios en reconectador sin BCT accesorios
    • Capacidad de corriente continua de 800 amperios en reconectador equipado con BCT accesorios
  • Conjuntos y kits de fábrica
    • Los reconectadores pueden ensamblarse de fábrica en marcos de montaje
    • Los medidores externos se pueden cablear de fábrica
    • Hay kits de cableado disponibles para la instalación en campo de cableado entre accesorios
Descargar enlaces
X
Download Close