Descargar documento () de 20
Condensadores de corrección de factor de potencia

AutoVAR 600

El AutoVAR 600 de Eaton es un banco de capacitores de corrección del factor de potencia independiente con conmutación automática. Este dispositivo está diseñado para cumplir con los valores del factor de potencia objetivo para aplicaciones de bajo voltaje con cargas de instalaciones variables. El sistema monitoreado introduce y extrae los condensadores individuales según sea necesario para cumplir con los valores del factor de potencia. 

Bancos de control remoto de condensadores conectados por contactor

Un controlador de microprocesador montado en la puerta con capacidades de comunicación opcionales a través de un Modbus RS-485 (protocolos de comunicación adicionales soportados a través de Eaton PXG900) permite a los usuarios controlar remotamente los condensadores conectados al AutoVAR 600.
Especificaciones

Especificaciones de productos de condensadores AutoVAR 600

Temperatura de operación

de -20 °C a +46 °C

Temperatura de almacenamiento

de ­40 °C a +55 °C

Certificaciones de ensamblaje de gabinetes

UL 508A

CSA C22.2 n.° 190

Certificaciones de condensadores UL 810

Opciones

Descripción Código de opción Peso adicional agregado
Bloque de terminales de relé de alarma remota: bloque de terminales de relé para una alarma remota para indicar el estado de alarma del controlador R

1 lb 

Bus principal completamente aislado B 10 lb
Controlador PF de comunicación (Modbus RS-485) C 1 lb
El interruptor manual-apagado-automático proporciona control manual para conectar o desconectar las etapas del condensador independientemente de la salida del controlador H 10 lb
Disyuntor principal integrado M Peso del disyuntor
Interruptor principal integrado con alta clasificación de interrupción (consulte la tabla de interruptores para obtener más información); incluye refuerzo de barra de bus de 100 kA M1 10 lb de peso de hardware agregado más peso de disyuntor
Soporte de barra de bus de 100 kA N1 10 lb
Protección integrada contra sobretensiones de la serie CVX, sin seguimiento de onda sinusoidal T1 5 lb
Protección integrada contra sobretensiones de la serie SPD, 160 kA por fase, con seguimiento de onda sinusoidal T2 10 lb
Medidor electrónico IQ 250 P 5 lb
Gabinete resistente a la intemperie (junta NEMA 3R) W 10 lb
Filtro estándar desintonizado para el armónico 4,2.º Y 0 lb

Bancos de capacitores montados en el suelo AutoVAR 600 con celdas de servicio estándar, aplicaciones de bajo voltaje

Número de catálogo kVAR Paso x kVAR Corriente nominal en amperios

Peso de envío base

Lb (kg)

Tamaño del recinto

NEMA 1,

sin disyuntor principal, sin sufijo

NEMA 1,

con disyuntor principal, sufijo M

240 VCA
75TPCSR231 75 3 x 25 180 644 (292,4) L L
100TPCSR231 100 % 4 x 25 240 692 (314.2) L L
125TPCSR231 125 5 x 25 300 USD 740 (336,0) L L
150TPCSR231 150 USD 6 x 25 361 788 (357,8) L L
200TPCSR231 200 8 x 25 481 884 (401,3) L L
250TPCSR231 250 USD 10 x 25 600 USD 944 (428,6) L L
300TPCSR231 300 USD 12 x 25 720 1022 (464,0) L L
350TPCSR231 350 USD 7 x 50 844 1616 (734,0) KK KK
400TPCSR231 400 USD 8 x 50 965 1704 (774,0) KK C/F
480 V CA
100TPCSR431 100 % 2 x 50 120 588 (266,7) L L
150TPCSR431 150 USD 3 x 50 180 632 (287,0) L L
200TPCSR431 200 4 x 50 240 676 (306,9) L L
250TPCSR431 250 USD 5 x 50 300 USD 720 (326,9) L L
300TPCSR431 300 USD 6 x 50 360 764 (346,9) L L
350TPCSR431 350 USD 7 x 50 420 808 (366,8) L L
400TPCSR431 400 USD 8 x 50 480 852 (386,8) L L
450TPCSR431 450 9 x 50 540 896 (406,8) L L
500TPCSR431 500 USD 10 x 50 600 USD 944 (428,6) L L
550TPCSR431 550 11 x 50 660 984 (446,7) L L
600TPCSR431 600 USD 12 x 50 720 1022 (464,0) L L
660TPCSR431 660 11 x 60 792 1010 (458,5) L L
700TPCSR431 700 7 x 100 840 1616 (734,0) KK KK
720TPCSR431 720 12 x 60 864 1050 (476,7) L L
800TPCSR431 800 8 x 100 960 1704 (774,0) KK C/F
900TPCSR431 900 9 x 100 1080 1792 (814,0) KK C/F
1000TPCSR431 1000 10 x 100 1200 1888 (857,0) KK C/F
1100TPCSR431 1100 11 x 100 1320 1966 (893,0) KK C/F
1200TPCSR431 1200 12 x 100 1440 2044 (928,0) KK C/F
600 VCA
100TPCSR631 100 % 2 x 50 46 588 (266,7) L L
150TPCSR631 150 USD 3 x 50 144 632 (287,0) L L
200TPCSR631 200 4 x 50 192 676 (306,9) L L
250TPCSR631 250 USD 5 x 50 240 720 (326,9) L L
300TPCSR631 300 USD 6 x 50 288 764 (346,9) L L
350TPCSR631 350 USD 7 x 50 336 808 (366,8) L L
400TPCSR631 400 USD 8 x 50 384 852 (386,8) L L
450TPCSR631 450 9 x 50 432 896 (406,8) L L
500TPCSR631 500 USD 10 x 50 480 944 (428,6) L L
550TPCSR631 550 11 x 60 528 984 (446,7) L L
600TPCSR631 600 USD 12 x 50 576 1022 (464,0) L L
660TPCSR631 660 11 x 60 634 1010 (458,5) L L
700TPCSR631 700 7 x 100 672 1616 (734,0) KK KK
720TPCSR631 720 12 x 60 692 1050 (476,7) L L
800TPCSR631 800 8 x 100 768 1704 (774,0) KK KK
900TPCSR631 900 9 x 100 864  1792 (814,0) KK KK
1000TPCSR631 1000 10 x 100 960 1888 (857) KK C/F
1100TPCSR631 1100 11 x 100 1056  1966 (893,0) KK C/F
1200TPCSR631 1200 12 x 100 1152 2044 (928) KK C/F

Bancos de capacitores montados en el piso AutoVAR 600 con celdas de alta resistencia, aplicaciones de bajo voltaje

Número de catálogo kVAR Paso x kVAR Corriente nominal en amperios

Peso de envío base

Lb (kg)

Tamaño del recinto

NEMA 1,

sin disyuntor principal, sin sufijo

NEMA 1,

con disyuntor principal, sufijo M

NEMA 3R,

sin disyuntor principal, sufijo W

NEMA 36, 

con disyuntor principal, sufijo MW

240 VCA    
75TPHSR231 75 3 x 25 180 659 (298,9) L L L L
100TPHSR231 100 % 4 x 25 240 712 (323,0) L L L L
125TPHSR231 125 5 x 25 300 USD 765 (347,0) L L L L
150TPHSR231 150 USD 6 x 25 361 818 (371,0) L L L L
200TPHSR231 200 8 x 25 481 924 (419,1) L L L L
250TPHSR231 250 USD 10 x 25 601 994 (450,9) L L L L
300TPHSR231 300 USD 12 x 25 720 1082 (490,8) L L L L
350TPHSR231 350 USD 7 x 50 844 1686 (764,8) KK KK KK KK
400TPHSR231 400 USD 8 x 50 965 1784 (809,2) KK C/F KK C/F
480 V CA    
100TPHSR431 100 % 2 x 50 120 617 (279,9) L L L L
150TPHSR431 150 USD 3 x 50 180 677 (307,1) L L L L
200TPHSR431 200 4 x 50 240 736 (333,8) L L L L
250TPHSR431 250 USD 5 x 50 300 USD 795 (360,6) L L L L
300TPHSR431 300 USD 6 x 50 360 854 (387,4) L L L L
350TPHSR431 350 USD 7 x 50 420 913 (414,1) L L L L
400TPHSR431 400 USD 8 x 50 480 972 (440,9) L L L L
450TPHSR431 450 9 x 50 540 1031 (467,7) L L L L
500TPHSR431 500 USD 10 x 50 600 USD 1094 (496.2) L L L L
550TPHSR431 550 11 x 50 660 1149 (521,2) L L L L
600TPHSR431 600 USD 12 x 50 720 1202 (545,2) L L L L
700TPHSR431 700 7 x 100 840 1826 (828,3) KK KK KK KK
800TPHSR431 800 8 x 100 960 1944 (881,8) KK C/F KK C/F
900TPHSR431 900 9 x 100 1083 2062 (935,3) KK C/F KK C/F
1000TPHSR431 1000 10 x 100 1203 2198 (997,0) KK C/F KK C/F
1100TPHSR431 1100 11 x 100 1323 2296 (1041,4) KK C/F KK C/F
1200TPHSR431 1200 12 x 100 1443 2404 (1090,4) KK C/F KK C/F
600 VCA    
100TPHSR631 100 % 2 x 50 96 617 (279,9) L L L L
150TPHSR631 150 USD 3 x 50 144 677 (307,1) L L L L
200TPHSR631 200 4 x 50 192 736 (333,8) L L L L
250TPHSR631 250 USD 5 x 50 240 795 (360,6) L L L L
300TPHSR631 300 USD 6 x 50 288 854 (387,4) L L L L
350TPHSR631 350 USD 7 x 50 336 913 (414,1) L L L L
400TPHSR631 400 USD 8 x 50 384 972 (440,9) L L L L
450TPHSR631 450 9 x 50 432 1031 (467,7) L L L L
500TPHSR631 500 USD 10 x 50 480 1094 (496.2) L L L L
550TPHSR631 550 11 x 60 529 1149 (521,2) L L L L
600TPHSR631 600 USD 12 x 50 576 1202 (545,2) L L L L
700TPHSR631 700 7 x 100 672 1826 (828,3) KK KK KK KK
800TPHSR631 800 8 x 100 768 1944 (881,8) KK KK KK KK
900TPHSR631 900 9 x 100 864  2062 (935,3) KK KK KK KK
1000TPHSR631 1000 10 x 100 962 2198 (997,0) KK C/F KK C/F
1100TPHSR631 1100 11 x 100 1058 2296 (1041,4) KK C/F KK C/F
1200TPHSR631 1200 12 x 100 1155 2404 (1090,4) KK C/F KK C/F
Descargar enlaces
X
Download Close