Descargar documento () de 20
Sujetadores y sistemas de fijación

Soportes de cables de bajada y varillas roscadas

A la hora de sostener tuberías, bandejas y otros equipos con varillas roscadas o cables de bajada, Eaton ofrece una amplia variedad de sujetadores y opciones de soporte.

Ya sea que necesite suspender algo de un techo, una viga, un canal de celosía, un montante o una vigueta, Eaton puede satisfacer sus necesidades con soluciones que ahorran tiempo, como las que se enumeran a continuación.  

  • Colgadores de varilla a viga
  • Colgadores para viguetas en Z
  • Sujetadores de viga universales
  • Colgadores de brida de cables a viguetas en Z
  • Colgadores de brida para viguetas en Z
  • Colgadores con brida vertical
  • Sujetadores de soporte en ángulo
  • Sujetadores de soporte de compensación
  • Colgadores de varilla roscada
  • Colgadores de cuña
  • Componentes colgantes
  • Sujetadores de canal de celosía
  • Sujetadores de varillas y alambres
  • Sujetadores de brida
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco

Todos los soportes de varillas roscadas y cables de bajada

A la hora de sostener tuberías, bandejas y otros equipos con varillas roscadas o cables de bajada, Eaton ofrece una amplia variedad de sujetadores y opciones de soporte.  Para obtener más información, consulte o descargue el catálogo de sujetadores de la serie B-Line.

 

Varillas roscadas

  • Disponibles en longitudes de 91,4 cm (36”), 182,9 cm (72”), 304,8 cm (120”) y 365,7 cm (144”)
  • Factor de seguridad de 5 en la carga recomendada
  • Acabado estándar: Recubrimiento de zinc, acero inoxidable tipo 304
  • Las cargas tabuladas se basan en un esfuerzo de tracción admisible de 12 000 psi reducido en un 25 %, lo que da como resultado 9000 psi (de ANSI/MSS SP-58, Tabla 3).
  • Dimensiones tomadas de ANSI B1.1 1982. Roscas de tornillo de pulgada unificada. Todas las roscas pertenecen a la serie UNCR.

Números de pieza de varilla roscada

  • Varilla roscada de 6,35 mm (1/4”)
  • Varilla roscada de 7,94 mm (5/16”)
  • Varilla roscada de 9,52 mm (3/8”)
  • Varilla roscada de 12,7 mm (1/2”) 
  • Varilla roscada de 15,87 mm (5/8”)
  • Varilla roscada de 19,05 mm (3/4”)
  • Varilla roscada de 22,22 mm (7/8”)
  • Varilla roscada de 25,4 mm (1”)

Acoplamiento de varilla B655 y acoplamiento de varilla reductora B656

  • El índice de carga para cada acoplador cumple con el valor de las varillas roscadas.
  • Acabado estándar: Recubrimiento de zinc, acero inoxidable tipo 304
  • Números de pieza
    • B655-1/4, B655-5/16, B655-3/8, B655-1/2, B655-5/8, B655-3/4,
      B655-7/8 y B655-1
    • B656-3/8 x 1/4, B656-1/2 x 3/8, B656-5/8 x 1/2, B656-3/4 x 5/8,
      B656-7/8 x 3/4 

Sujetador de fijación de varillas/cables de bajada

  • Fija los cables de soporte independientes a la rejilla del techo según lo requiere el Artículo 300.11 del NEC.
  • El diseño ranurado permite el ajuste al asegurar las varillas.
  • El color amarillo brillante, según NEC 300.11 (A), es fácilmente identificado por los inspectores.
  • Números de pieza, descripción:
    • Cable BA311, n.° 12 a n.° 8
    • BA311-W2, n.° 12 a 6,35 mm (1⁄4”) lisa
    • BA311-W6, varilla lisa de 9,52 mm (3⁄8”) o roscada 

Colgadores de varilla a viga

  • Se usan para suspender cables o varillas lisas y roscadas de las bridas de viga de 3,18 mm (1/8”) a 19,05 mm (3⁄4”) de grosor.
  • Se instalan fácilmente con un martillo.
  • Las series BH4 y BH6 tienen impresiones de rosca.
  • La serie BH5 requiere tuercas, que se venden por separado.
  • Capacidad de carga estática: 72,6 kg (160 lb)

Números de pieza y descripciones

  • BH1-E-2-4  : grosor de brida de 3,18 mm (1⁄8”) a 6,35 mm (1⁄4”), cable n.° 8 o varilla lisa de 6,35 mm (1⁄4”)
  • BH1-E-5-8  : grosor de brida de 7,94 mm (5⁄16”) a 12,7 mm (1⁄2”), cable n.° 8 o varilla lisa de 6,35 mm (1⁄4”)
  • BH1-E-9-12  : grosor de brida de 14,3 mm (9⁄16”) a 19,05 mm (3⁄4”), cable n.° 8 o varilla lisa de 6,35 mm (1⁄4”)
  • BH4-E-2-4  : grosor de brida de 3,18 mm (1⁄8”) a 6,35 mm (1⁄4”), tamaño de varilla roscada de 6,35 mm (1⁄4”)
  • BH4-E-5-8  :  grosor de brida de 7,94 mm (5⁄16”) a 12,7 mm (1⁄2”), tamaño de varilla roscada de 6,35 mm (1⁄4”)
  • BH4-E-9-12  : grosor de brida de 14,3 mm (9⁄16”) a 19,5 mm (3⁄4”), tamaño de varilla roscada de 6,35 mm (1⁄4”)
  • BH6-E-2-4  : grosor de brida de 3,18 mm (1⁄8”) a 6,35 mm (1⁄4”), tamaño de varilla roscada de 9,52 mm (3⁄8”)
  • BH6-E-5-8  : grosor de brida de 7,94 mm (5⁄16”) a 12,7 mm (1⁄2”), tamaño de varilla roscada de 9,52 mm (3⁄8”)
  • BH6-E-9-12  : grosor de brida de 14,3 mm (9⁄16”) a 19,05 mm (3⁄4”), tamaño de varilla roscada de 9,52 mm (3⁄8”)
  • BH5-E-2-4  : grosor de brida de 3,18 mm (1⁄8”) a 6,35 mm (1⁄4”), tamaño de varilla roscada de 6,35 mm (1⁄4”) a 9,52 mm (3⁄8”)
  • BH5-E-5-8  :" grosor de brida de 7,94 mm (5⁄16”) a 12,7 mm (1⁄2”), tamaño de varilla roscada de 6,35 mm (1⁄4”) a 9,52 mm (3⁄8”)
  • BH5-E-9-12  : grosor de brida de 14,3 mm (9⁄16”) a 19,05 mm (3⁄4”), tamaño de varilla roscada de 6,35 mm (1⁄4”) a 9,52 mm (3⁄8”)
Colgador de varilla a viga BH4
Colgador de varilla a viga de la serie BH4

Colgadores para viguetas en Z

  • Compensa el ángulo del reborde de la vigueta.
  • Admite tramos de conductos paralelos o caídas de soportes verticales.
  • La serie BG incluye características Guide-Rite.
  • El modelo BG-6-F13 tendrá el siguiente rango de ∅.420 a ∅.675:
    Cable de 14/2 a 10/4 MC/AC y conducto flexible de 7,94 mm (5⁄16”) o 9,52 mm (3⁄8”)
  • La serie BP incluye características tipo empuje.
  • La serie BH es un sujetador de viga universal.
  • El modelo BH5-F12 requiere tuercas, que se venden por separado.
  • Los modelos BH4 y BH6 tienen impresiones de rosca.
  • Los sujetadores remachados giran 360°.
  • Grosor máximo de la vigueta: 2,38 mm (3/32”)

Números de pieza

  • BF13, con orificio de 6,35 mm (1⁄4”)
  • BF12, para ganchos en S
  • BG-6-F13, conducto de 9,52 mm (3/8”)
  • BG-8-12-F13, conducto de 12,7 mm (1⁄2”) y 19,05 mm (3⁄4”)
  • BG-16-F13, conducto de 25,4 mm (1”)
  • BG-20-F13, conducto de 31,75 mm (1 1⁄4”) 

Colgadores de brida de cables a viguetas en Z

  • Compense el ángulo o reborde de la vigueta.
  • Conecte los tamaños de cable MC, AC de 177,8 mm (14/2”) a 84,66 mm (10/3”) o 9,52 mm (3/8”) FMC a las viguetas en “Z” de hasta 2,38 mm (3/32”) de grosor.
  • El sujetador gira 360°.
  • Se instala fácilmente con un martillo.
  • Números de pieza:
    • BX4-F13 para tramos simples
    • BX4M-F13 para tramos dobles

Colgadores de brida para viguetas en Z

  • Se usan para suspender cables o varillas lisas o roscadas de las viguetas en “Z”.
  • Aptos para viguetas en “Z” de 1,59 mm (1/16”) a 6,35 mm (1⁄4”) de grosor.
  • Se instala fácilmente con un martillo.
  • Las series BH4 y BH6 tienen impresiones de rosca.
  • La serie BH5 requiere tuercas, que se venden por separado.
  • Capacidad de carga estática: 72,6 kg (160 lb)
  • Números de pieza y usos:
    • BF4 para usar con gancho en S, correas con pernos y alambres de envoltura
    • BH1-F4 para usar con alambre n.° 8 o varilla lisa de 6,35 mm (1⁄4”)
    • BH2-F4 para usar con varilla lisa de 9,52 mm (3⁄8”)
    • BH4-F4 para usar con tamaño de varilla roscada de 6,35 mm (1⁄4”)
    • BH6-F4 para usar con tamaño de varilla roscada de 9,52 mm (3⁄8”)
    • BH5-F4 para usar con tamaño de varilla roscada de 6,35 mm (1⁄4”) y 9,52 mm (3⁄8”)
BF4, colgador con brida para viguetas en Z

Colgadores con brida vertical

  • Se usan para suspender cables o varillas lisas o roscadas de las bridas verticales.
  • La serie BH5 requiere tuercas, que se venden por separado.
  • Capacidad de carga estática: 72,6 kg (160 lb)
  • Números de pieza:
    • Para usar con gancho en S, correas con pernos y alambres de envoltura.
      • BF1 para usar con grosores de brida de 1,59 mm (1/16”) a 3,97 mm (5/32”)
      • BF2 para usar con grosores de brida de 3,97 mm (5/32”) a 6,35 mm (1⁄4”)
      • BF3 para usar con grosores de brida de 1,59 mm (1/16”) a 6,35 mm (1⁄4”)
    • BH1-F3 para usar con alambre n.° 8 o varilla lisa de 6,35 mm (1⁄4”)
    • BH2-F3 para usar con varilla lisa de 9,52 mm (3⁄8”)
    • BH4-F3 para usar con tamaño de varilla roscada de 6,35 mm (1⁄4”)
    • BH6-F3 para usar con tamaño de varilla roscada de 9,52 mm (3⁄8”)
    • BH5-F3 para usar con tamaño de varilla roscada de 6,35 mm (1⁄4”) y 9,52 mm (3⁄8”)
Colgador de brida vertical BH2-F3

Sujetadores de soporte en ángulo

Se usan para suspender varillas lisas o roscadas y cables de bajada de techos, paredes, vigas de concreto, viguetas y vigas de madera laminada.

  • Incluyen orificio de paso para perno de 6,35 mm (1⁄4”).
  • Las series BH4 y BH6 tienen impresiones de rosca.
  • La serie BH5 requiere tuercas, que se venden por separado.
  • Capacidad de carga estática de 72,6 kg (160 lb)

Números de pieza

  • BH1-H7 para usar con alambre n.° 8 o varilla lisa de 6,35 mm (1⁄4”)
  • BH2-H7 para usar con varilla lisa de 9,52 mm (3⁄8”)
  • BH4-H7 para usar con tamaño de varilla roscada 20 de 6,35 mm (1⁄4”)

Sujetadores de soporte de compensación

Se usan para suspender varillas lisas o roscadas y cables de bajada de techos, paredes, vigas y viguetas.

  • Incluyen orificio de paso para perno de 6,35 mm (1⁄4”).
  • Las series BH4 y BH6 tienen impresiones de rosca.
  • La serie BH5 requiere tuercas, que se venden por separado.
  • Capacidad de carga estática: 72,6 kg (160 lb)

Números de pieza      

  • BH1-H8 para usar con alambre n.° 8 o varilla lisa de 6,35 mm (1⁄4”)
  • BH2-H8 para usar con varilla lisa de 9,52 mm (3⁄8”)
  • BH4-H8 para usar con tamaño de varilla roscada 20 de 6,35 mm (1⁄4”)
  • BH6-H8 para usar con tamaño de varilla roscada 16 de 9,52 mm (3⁄8”)
  • BH5-H8 para usar con tamaño de varilla roscada 20 de 6,35 mm (1⁄4”) o 16 de 9,52 mm (3⁄8”)

Colgadores de varilla roscada B3223-3/8

  • Se usan para suspender varillas roscadas de 9,52 mm (3/8”) de techos, paredes, vigas y viguetas.
  • Acabado: recubrimiento de zinc
  • Capacidad de carga estática: 72,6 kg (160 lb)

Colgadores de cuña

  • Permiten centrar todas las viguetas en celosía con cuerdas inferiores redondas.
  • BH1   : orificio de paso de 9,52 mm (3/8”),  capacidad de carga estática: 90,7 kg (200 lb)
  • BH12  :  impresión de rosca 20 de 6,35 mm (1⁄4”), capacidad de carga estática: 45,4 kg (100 lb)

Soportes

  • Se fijan fácilmente con tornillos o clavijas de inserción a estructuras de madera, concreto o acero.
  • Son adaptables para usar con una amplia variedad de sujetadores, cables, ganchos en “S” y colgadores.
  • Soporte plano BD2
  • Soporte con compensación BD4
  • Soporte en ángulo BA28B

Componentes

  • Consulte el catálogo para obtener información adicional.
  • BH1, BH2: Varilla lisa o cable de soporte
  • BH4, BH5, BH6: Varilla roscada de soporte de 6,35 mm (1⁄4”) o 9,52 mm (3/8”)
  • BH7, BH8: Para bajadas de cables o cadenas desde concreto o madera

Sujetadores de brida BL2

  • Sirven como base de montaje para sujetadores de conductos o cajas eléctricas.
  • Se conectan a cualquiera de las bridas del canal de celosía con tornillo 20 de 6,35 mm (1⁄4”) suministrado.
  • Se adaptan a anchos de bridas de canal de hasta 15,87 mm (5/8”).

Sujetadores de varillas y alambres

  • Para sujetar alambres y varillas lisas a canales de celosía estándar de 38,1 mm (1 1/2”)
  • Admite anchos de bridas de canal de 12,7 mm (1⁄2”) a 15,87 mm (5/8”)
  • Uso admitido por el Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York, MEA 383-91-M
  • Capacidad de carga estática: 72,6 kg (160 lb)

Montaje lateral, números de pieza:

  • BL-24-2 para canal de 38,1 mm (1 1/2”) y alambre n.° 8
  • BL-24-4 para canal de 38,1 mm (1 1/2”) y varilla de 6,35 mm (¼”)
  • BL-32-4 para canal de 50,8 mm (2”) y varilla de 6,35 mm (¼”)
  • BL1 para alambre n.° 8 y n.° 9 y varillas lisas de 4,76 mm (3/16”) y 6,35 mm (1⁄4”), anchos de brida de 14,3 mm (9/16”) a 15,87 mm (5/8”)

Montaje central, números de pieza:

  • BL-24-4C para canal de 38,1 mm (1 1/2”) y varilla de 6,35 mm (¼”)
Descargar enlaces
X
Download Close