Descargar documento () de 20
Sujetadores y sistemas de fijación

Sujetadores de soportes de cajas

No todos los soportes de cajas eléctricas son iguales. 

Si busca soportes de cajas eléctricas rígidos y fáciles de instalar, Eaton ofrece una amplia variedad de cajas eléctricas de la serie B-Line que ayudan a reducir la complejidad de la instalación.

Desde soportes de cajas para montaje en piso o en pared, ofrecemos una variedad de opciones para montar solo una o hasta 4 o 5 cajas; y cada diseño es lo suficientemente rígido para soportar los rigores de la instalación en paneles de yeso.

Soporte con perno para soporte de caja con manos libres BB5-HF

¡Ahorre hasta 15 segundos por ciclo!

Con solo presionar, el nuevo soporte de montaje con perno y manos libres se sujeta solo al perno hasta que se asegura con un tornillo.   Entre las características innovadoras, se incluyen orejas Marty Mouse para sostener la caja cuando se retira el bastidor y antenas para conectar un bastidor para dispositivos de datos sin usar una caja.

  • Admite tamaños de caja de 101,6 mm (4”), 119,06 mm (4 11/16”) y 127 mm (5”).
  • Extensión de soporte posterior a presión incorporada para pernos de 63,5 mm (2,5”) a 152,4 mm (6”) 

Soporte de caja BB5-HF

Con solo presionar, el soporte de montaje con perno y manos libres de la serie B-Line (BB5-HF) se sujeta al perno hasta que se asegura con un tornillo.

Simplifique su instalación con el soporte de caja telescópico totalmente ajustable.

El soporte de caja telescópico admite un rango de separaciones de pernos que se montan con solo dos tornillos y luego se enganchan a presión en el clip de montaje de la caja sin herramientas para fijarla rápidamente.

Solicite el soporte BB2-16T o BB2-24T de la serie B-Line y el clip de montaje BB2TSC en su próximo pedido.

 

Soporte de caja telescópico

Especificaciones

Sujetadores de soporte de caja eléctrica

Eaton ofrece una amplia gama de soluciones de sujetadores de soporte de caja de la serie B-Line de Eaton.  A continuación, verá muchas de las opciones.  Para ver la oferta completa y las especificaciones adicionales, consulte o descargue el catálogo de sujetadores de la serie B-Line.

Soporte de caja con montaje de perno y manos libres

  • El sencillo soporte a presión se sujeta al perno, y deja las manos libres para asegurar con un tornillo.
  • Se muestran dos tornillos para el montaje del perno, pero solo se requiere uno para la certificación cULus.
  • Diseñado para montar dos cajas a la misma altura a cualquiera de los lados del perno
  • Accesorio de soporte posterior incorporado para brindar flexibilidad en el lugar de trabajo
  • El soporte admite cajas de 101,60 mm (4”), 119,06 mm (4 11⁄16”) y 127,00 mm (5”).
  • El extensor se desprende fácilmente del soporte para encajar en su lugar como soporte posterior para profundidades de perno de hasta 152,40 mm (6”).
  • Las orejas Marty Mouse sostienen la caja cuando se retira el bastidor.
  • Las antenas y el marco empotrable permiten que los dispositivos de comunicación de datos, como los lectores de tarjetas, se fijen al soporte sin usar una caja.
  • Números de modelos para EE. UU. y Canadá:
    • BB5-HF para EE. UU. y Canadá
    • BB5-HFCAN solo para Canadá
Soporte de montaje con perno BB5-HF
Soporte de montaje con perno BB5-HF

Soportes de montaje de caja telescópicos BB2-16T y BB2-24T

  • Completamente ajustable, se adapta a diversas separaciones de pernos
  • Cajas de montaje de 38,10 mm (1 1/2”), 53,98 mm (2 1/8”), 63,50 (2 1/2”) y 71,44 mm (2 13/16”) de profundidad
  • Mayor rigidez con diseño de ranura central
  • Solo se requieren dos tornillos de montaje para profundidades de caja de 38,10 mm (1 1/2”) y 53,98 mm (2 1/8”).
  • Los orificios preperforados para tornillos facilitan la instalación de la caja.
  • Barra marcada con escala para la separación de pernos
  • Acabado: pregalvanizado
  • Números de pieza y descripciones:
    • BB2-16T para una separación de pernos metálicos de 27,94 cm (11”) a 45,72 cm (18”)
    • BB2-24T para una separación de pernos metálicos de 39,37 cm (15 1/2”) a 66,04 cm (26”)
Soporte de montaje de caja telescópico BB2-24

 Soportes de caja de la serie BB4

  • El soporte mejorado del lado más alejado se mantiene firme durante la instalación en paneles de yeso y supera a los soportes de la competencia.
  • Sostiene cajas cuadradas de 101,60 mm (4”) o 119,06 mm (4 11/16”).
  • Los soportes se pueden colocar en serie en cascada.
  • Acabado: pregalvanizado
  • Números de pieza y descripciones:
    • BB4-23 para tamaños de pernos metálicos de 92,08 mm (3 5/8”) y 63,50 mm (2 1/2”), una caja
    • BB4-4 para tamaños de pernos metálicos de 101,60 mm (4”), 92,08 mm (3 5/8”) y 63,50 mm (2 1/2”), una caja 
    • BB4-6 para tamaños de pernos metálicos de 152,40 mm (6”), 139,70 mm (5 1/2”), 92,08 mm (3 5/8”) y 63,50 mm (2 1/2”), una caja
    • BB4-23D para tamaños de pernos metálicos de 92,08 mm (3 5/8”) y 63,50 mm (2 1/2”), cajas de dos unidades
    • BB4-4D para tamaños de pernos metálicos de 101,60 mm (4”), 92,08 mm (3 5/8”) y 63,50 mm (2 1/2”), cajas de dos unidades 
    • BB4-6D para tamaños de pernos metálicos de 152,40 mm (6”), 139,70 mm (5 1/2”), 92,08 mm (3 5/8”) y 63,50 mm (2 1/2”), cajas de dos unidades
Soporte de caja BB4-6

Soporte de caja BB70 y BB70E

  • El diseño envolvente entrelazado proporciona rigidez adicional.
  • Admite la mayoría de los bastidores o cajas de 1 y 2 unidades para EE. UU. y Canadá de 101,60 mm (4”), 119,06 mm (4 11/16”) y 127,00 mm (5”) a cada lado del perno.
  • Ajustable para diferentes profundidades de perno, de 63,50 mm (2 1/2”) a 152,40 mm (6”)
  • Compatible con Rapid Ring™ de 1 y 2 unidades y bastidores ajustables
  • Lengüetas de montaje integrales para fijar bastidores
  • Se pueden acoplar varios soportes.
  • Conjuntos de cajas prefabricados disponibles (comuníquese con la fábrica)
  • Acabado: pregalvanizado
  • Números de pieza y descripciones:
    • BB70 para profundidad de perno de 63,50 mm (2 1/2”) a 101,60 mm (4”)
    • BB70E para profundidad de perno de 139,70 mm (5 1/2”) a 152,40 mm (6”)
Soporte de caja BB70

Soporte de caja de dos caras con orejas Marty Mouse

  • Soporte de caja de dos caras, diseñado para prefabricación
  • La unidad puede instalarse en cualquier lado del perno sin reposicionar la caja ni los dispositivos.
  • Las orejas Marty Mouse patentadas cuentan con un innovador patrón de ojo de cerradura para asegurar la caja de interruptores al soporte con bastidor o sin él.
  • La abertura de caja más ancha admite bastidores ajustables de 1 unidad (B1AJ) o 2 unidades (B2AJ).
  • El soporte mejorado del lado más alejado se mantiene firme durante la instalación en paneles de yeso y supera a los soportes de la competencia.
  • Acabado: pregalvanizado
  • Números de pieza y descripciones:
    • BB73 para tamaños de pernos de 92,08 mm (3 5/8”) y 63,50 mm (2 1/2”)
    • BB74 para tamaños de pernos de 101,60 mm (4”), 92,08 mm (3 5/8”) y 63,50 mm (2 1/2”)
    • BB76 para tamaños de pernos de 152,40 mm (6”), 139,70 mm (5 1/2”), 92,08 mm (3 5/8”) y 63,50 mm (2 1/2”)
Soporte de caja de dos caras BB73

Clip de montaje de caja BB2TSC

  • Permite la prefabricación de la caja eléctrica antes de instalar la caja en el soporte.
  • No se necesitan herramientas; se instala encajando en el soporte.
  • No requiere accesorios de montaje para asegurar.
  • Ensambles de cajas prefabricados disponibles a pedido.
Clip de montaje de caja BB2TSC

Soporte de montaje de caja abierta de la serie BB7

  • Permite ajustar la posición de la caja entre los pernos.
  • Admite la mayoría de las cajas o bastidores para EE. UU. y Canadá de 25,80 centímetros cuadrados (4 pulgadas cuadradas), 30,24 centímetros cuadrados (4 11/16 pulgadas cuadradas), 32,25 centímetros cuadrados (5 pulgadas cuadradas) y cajas de varias unidades.
  • Se adapta a pernos de hasta 38,1 mm (1 1/2”) de ancho, con una separación de 40,64 cm (16”) a 60,96 cm (24”).
  • Compatible con Rapid Ring™ y bastidores ajustables
  • Puede cortarse en campo para ajustarse a separaciones de pernos que no sean estándar.
  • Marcas estampadas en incrementos de 6,35 mm (1⁄4”), 12,7 mm (1⁄2”) y 25,4 mm (1”) para permitir que el instalador ubique fácilmente la posición deseada de la caja.
  • Números de pieza y descripciones:
    • BB7-16 para separación de pernos de 40,64 cm (16”)
    • BB7-24 para separación de pernos de 60,96 cm (24”)
    • BB7AP, accesorio de placa de alineación
Soporte de montaje de caja abierta de la serie BB7

Soportes de montaje de caja de la serie BB8

  • Mayor resistencia y rigidez para soportar la tensión de la instalación en paneles de yeso
  • Admite la mayoría de las cajas o bastidores para EE. UU. y Canadá de 25,80 centímetros cuadrados (4 pulgadas cuadradas) y 30,24 centímetros cuadrados (4 11/16 pulgadas cuadradas).
  • Compatible con Rapid Ring de 1 y 2 unidades y bastidores ajustables
  • Conjuntos de cajas prefabricados disponibles (comuníquese con la fábrica)
  • Acabado: pregalvanizado
  • Números de pieza y descripción
    • BB8-16 para separación de pernos de 40,64 cm (16”)
    • BB8-24 para separación de pernos de 60,96 cm (24”)
Soporte de montaje de caja de la serie BB8

Accesorio con pie para soporte de montaje de caja BBFS-18

  • No requiere herramientas para la instalación.
  • Ayuda a garantizar una altura de caja uniforme y elimina la necesidad de medir la altura de instalación adecuada.
  • Se puede usar con soportes de las series BB7 y BB8.
  • Acabado: pregalvanizado
box-mounting-bracket-accessory-bbfs-18.jpg
Accesorio con pie para montaje de caja BBFS-18

Soportes de cajas de montaje en piso de la serie BBF

  • Uno de los soportes de cajas de montaje en piso más rígidos de la industria
  • El soporte del lado más alejado admite profundidades de pernos de 152,40 mm (6”), 139,70 mm (5 1/2”), 92,08 mm (3 5/8”) y 63,50 mm (2 1/2”)
  • Si lo desea, despliegue la lengüeta incorporada para fijar el pie al perno.
  • Las “alas” integrales proporcionan soporte rígido cuando el pie se monta entre los pernos.
  • El sujetacables opcional se conecta firmemente al pie sin accesorios de montaje.
  • Las orejas Marty Mouse patentadas permiten asegurar las cajas en su lugar con bastidores o sin ellos.
Soportes de cajas de montaje en piso BBF18

Soporte de caja de montaje en piso tradicional BB-18

  • Solución alternativa: Serie BBF
  • Proporciona soporte para la caja eléctrica desde el riel del piso hasta los moldes de concreto.
  • 45,72 cm (18”) de largo con característica desprendible para montaje de caja de 30,48 cm (12”) o 40,64 cm (16”)
  • Acabado: pregalvanizado
Soporte de caja de montaje en piso BB-18

Soporte de caja de montaje único y soportes de montaje con placa de cubierta

  • Proporciona un soporte seguro para cajas cuadradas de 101,60 mm (4”).
  • Cuenta con bastidor incorporado
  • El diseño de soporte rígido elimina la necesidad del soporte en el lado más alejado.
  • El orificio de visualización de mayor tamaño facilita la búsqueda de las líneas de marcas en el perno.
  • Diseño para acoplar varias cajas, y funciona con el soporte BB423 para montar la caja a ambos lados del perno.
  • Acabado: pregalvanizado
  • Números de pieza y descripciones:
    • BB40-08 para una unidad, elevación de 12,7 mm (1/2”)
    • BB40-10 para una unidad, elevación de 15,87 mm (5/8”)
    • BB40-12 para una unidad, elevación de 19,05 mm (¾”)
    • BB45-08 para dos unidades, elevación de 12,7 mm (1/2”)
    • BB45-10 para dos unidades, elevación de 15,87 mm (5/8”)
    • BB45-12 para dos unidades, elevación de 19,05 mm (¾”)
Soporte de caja de montaje único y soporte de montaje con placa de cubierta BB40-10
Soporte de caja de montaje único, soporte de caja y soporte de montaje con placa de cubierta BB40-10

Soporte de montaje con placa de cubierta y soporte de perno de una unidad BB15

  • Proporciona una base de conexión para tomacorrientes de bajo voltaje.
  • Reemplaza la caja eléctrica en instalaciones de bajo voltaje, clase 2.
  • Se puede colocar en cascada.
  • Para aplicaciones en paneles de yeso de 12,7 mm (1/2”) y 15,87 mm (5/8”)
  • Acabado: pregalvanizado
Soporte de montaje con placa de cubierta y soporte de una unidad BB15

Accesorios, clips, sujetadores y estabilizadores para soporte de cajas eléctricas

Clip de soporte de caja eléctrica BB1

  • Fije la caja eléctrica usando un clip de soporte y tornillos a los pernos de metal.

 

 

 

Sujetador de caja eléctrica a perno BB9

  • Fija las cajas eléctricas (que requieren bastidores) a la mayoría de los pernos de metal.
  • Los montajes de caja quedan al ras de la parte posterior del panel de yeso.
  • Se instalan fácilmente con un martillo.

Nivelador de sujetador de caja BB32

  • Agrega rigidez a los dispositivos en aberturas de pared de gran tamaño.
  • Sostiene el dispositivo de cableado firmemente en paneles de yeso.
  • Puede usarse con interruptores, receptáculos, GFCI y dispositivos de decoración.
  • Resulta ideal para posicionar dispositivos en instalaciones prefabricadas.
  • Acabado: pregalvanizado

 Estabilizadores de caja ajustables BB12 y BB12-6

  • Proporciona soporte en el lado más alejado para cajas eléctricas en pernos de 63,50 mm (2 1/2”) a 152,40 mm (6”).
  • Los recortes facilitan la colocación de bandas para proporcionar una instalación precisa con mayor estabilidad.
  • Se encaja fácilmente en el lado de la caja y asegura el bastidor en su lugar.
  • Números de pieza y descripciones:
    • BB12 para pernos de metal de 63,50 mm (2 1/2”) a 101,60 mm (4”)
    • BB12-6 para pernos de metal de 152,40 mm (6”)

Estabilizadores de cajas de la serie BF1

  • Proporcionan soporte en el lado más alejado para cajas eléctricas.
  • La opción alternativa es BB12.
  • Números de pieza y descripciones:
    • BF1-40 para pernos de metal de 63,50 mm (2 1/2”)
    • BF1-56 para pernos de metal de 88,90 mm (3 1/2”)
    • BF1-64 para pernos de metal de 101,60 mm (4”)
    • BF1-96 para pernos de metal de 152,40 mm (6”)
Estabilizador de caja ajustable BB12

Abrazadera de tubería/conducto de las series BB2TPC y BB2TCT

  • Las abrazaderas se enganchan a presión en el soporte de montaje de caja telescópico, sin necesidad de herramientas.
  • Sostiene tuberías/conductos entre los pernos de pared.
  • Hay manguitos aislantes para tuberías de cobre disponibles para proteger diferentes metales.
  • Números de pieza y descripciones:
    • Abrazaderas
      • BB2TPC-038 para tamaño de 9,52 mm (3/8”)
      • BB2TPC-050 para tamaño de 12,7 mm (1/2”)
      • BB2TPC-075 para tamaño de 19,05 mm (3/4”)
      • BB2TPC-100 para tamaño de 25,4 mm (1”)
    • Aislante para tuberías de cobre
      • BB2TCT-050 para tamaño de 12,7 mm (1/2”)
      • BB2TCT-075 para tamaño de 19,05 mm (3/4”)
      • BB2TCT-100 para tamaño de 25,4 mm (1”) 
Abrazadera de tubería/conducto BB2TPC
Descargar enlaces
X
Download Close