Eaton ofrece una amplia variedad de sujetadores, que incluyen una clavija de inserción de 31,75 mm (1 1/4”) preinstalada dentro del sujetador para reducir el tiempo de instalación. Estos sujetadores están diseñados exclusivamente para garantizar espacio para las herramientas accionadas por pólvora.
Sujetadores con clavijas de inserción integradas:
Para obtener información adicional, consulte o descargue el folleto de sujetadores de la serie B-Line.
Para sujetadores con clavijas de inserción, consulte o descargue el catálogo de sujetadores a continuación.